Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKabinSistem HVAC KabinKomponen HVAC Kabin Lainnya355-0561: Rakitan Katup-Air (Elektronik)
Beranda
KabinSistem HVAC KabinKomponen HVAC Kabin Lainnya
355-0561: Rakitan Katup-Air (Elektronik)
355-0561: Rakitan Katup-Air (Elektronik)

Rakitan Katup Air Elektronik Cat® (24 V)

Merek: Cat

Gambar Produk
355-0561: Rakitan Katup-Air (Elektronik)
355-0561: Rakitan Katup-Air (Elektronik)

Rakitan Katup Air Elektronik Cat® (24 V)

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 355-0561
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 355-0561

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Keseluruhan (mm): 157
Tinggi keseluruhan (mm): 85,1
Lebar Keseluruhan (in.): 6,18
Panjang Keseluruhan (mm): 172,7
Tinggi Keseluruhan (in.): 3,35
Panjang Keseluruhan (in.): 6,8
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 355-0561

TRAKTOR TIPE TRACK

D6N LGP D6N XL

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya