Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaStruktur & Komponen Sistem LainnyaTangki & KomponenPengukurDipstick388-9949: Pengukur Tingkat Oli Panjang 553 mm
Beranda
Struktur & Komponen Sistem LainnyaTangki & KomponenPengukurDipstick
388-9949: Pengukur Tingkat Oli Panjang 553 mm
388-9949: Pengukur Tingkat Oli Panjang 553 mm

Pengukur Tingkat Oli Engine Panjang 553 mm Cat® (Dipstick)

Merek: Cat

Gambar Produk
388-9949: Pengukur Tingkat Oli Panjang 553 mm
388-9949: Pengukur Tingkat Oli Panjang 553 mm
388-9949: Pengukur Tingkat Oli Panjang 553 mm
388-9949: Pengukur Tingkat Oli Panjang 553 mm
388-9949: Pengukur Tingkat Oli Panjang 553 mm

Pengukur Tingkat Oli Engine Panjang 553 mm Cat® (Dipstick)

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 388-9949
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 388-9949

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Blade (in.): 19,57
Panjang Blade (mm): 497
Panjang Keseluruhan (in.): 21,76
Panjang Keseluruhan (mm): 552,8
Material: Alloy Zinc,Polyamide Plastic,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 388-9949

ENGINE - GENSET

3516E

ENGINE - ALAT BERAT

3516C

ENGINE - INDUSTRI

3516B 3516C

TRUK NON JALAN RAYA

793D 793C 797 789 789C 789D 789B 785C 797B 793D 789D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya