Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine394-1442: Kit Saluran dan Oil Cooler
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine394-1442: Kit Saluran dan Oil Cooler
394-1442: Kit Saluran dan Oil Cooler

Kit Saluran dan Oil Cooler

Merek: Cat

Gambar Produk
394-1442: Kit Saluran dan Oil Cooler
394-1442: Kit Saluran dan Oil Cooler

Kit Saluran dan Oil Cooler

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

2S-0795: Gasket dengan Tebal 0,8 mm
2S-0795: Gasket dengan Tebal 0,8 mmKuantitas: 2
2M-4108: Gasket Tebal 0,78 mm
2M-4108: Gasket Tebal 0,78 mmKuantitas: 2
2A-3541: Gasket Flensa Buang Tebal 0,79mm
2A-3541: Gasket Flensa Buang Tebal 0,79mmKuantitas: 1
2W-4561: Gasket Penutup Filter Oli Tebal 0,8mm Cat®
2W-4561: Gasket Penutup Filter Oli Tebal 0,8mm Cat®Kuantitas: 1
4N-0699: Gasket Flensa Tebal 0,8 mm
4N-0699: Gasket Flensa Tebal 0,8 mmKuantitas: 1
5S-6051: Gasket Inti Oil Cooler dengan Tebal 0,8 mm
5S-6051: Gasket Inti Oil Cooler dengan Tebal 0,8 mmKuantitas: 2
3J-7354: 8,92 mm Diameter Dalam Seal-O-Ring
3J-7354: 8,92 mm Diameter Dalam Seal-O-RingKuantitas: 1
4N-3841: Gasket Sakelar Aliran Tebal 0,79mm
4N-3841: Gasket Sakelar Aliran Tebal 0,79mmKuantitas: 1
6H-8778: Gasket Flange Tebal 0,79 mm
6H-8778: Gasket Flange Tebal 0,79 mmKuantitas: 1
451-1493: Seal-O-Ring Diameter Dalam 26,57 mm
451-1493: Seal-O-Ring Diameter Dalam 26,57 mmKuantitas: 2
9Y-6860: Gasket Penutup Filter Oli Tebal 0,8mm Cat®
9Y-6860: Gasket Penutup Filter Oli Tebal 0,8mm Cat®Kuantitas: 1
114-2687: Seal-O-Ring Diameter Dalam 23,16 mm
114-2687: Seal-O-Ring Diameter Dalam 23,16 mmKuantitas: 2
7F-7590: Gasket Saluran Oil Cooler dengan Tebal 0,79mm
7F-7590: Gasket Saluran Oil Cooler dengan Tebal 0,79mmKuantitas: 1
Menunjukkan 1 hingga 13 dari 13
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 394-1442

Kami masih berupaya menambahkan spesifikasi untuk suku cadang ini.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 394-1442

TRAKTOR TIPE TRACK

D6H XL D6H XR D6G SR D7G D7H D6D SR D6G2 XL D6D D6G2 LGP D6R D6R II D6E D6H II D4E D6G D6H D5B

ENGINE INDUSTRI

3304 3306

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

304.5

QUICK COUPLER

QUICK COUPLE

SOIL COMPACTOR

815B

EXCAVATOR

215B 215C 219

QUICK COUPLER-MWL

QUICK COUPLER

TOOLCARRIER TERPADU

IT28B

WHEEL DOZER

814B

LANDFILL COMPACTOR

816B

MOTOR GRADER

12G 140G 14G

WHEEL LOADER

950B/950E 966F II 966D 966F 950B 966G 972G 950F 966R 950F II

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti