Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine398-9357: KIT-CYLINDER HEAD REKONDISI
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine398-9357: KIT-CYLINDER HEAD REKONDISI
398-9357: KIT-CYLINDER HEAD REKONDISI

Kit Rekondisi Cylinder Head

Merek: Cat

Gambar Produk
398-9357: KIT-CYLINDER HEAD REKONDISI
398-9357: KIT-CYLINDER HEAD REKONDISI

Kit Rekondisi Cylinder Head

Merek: Cat

Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

100-7860: Katup Saluran Masuk Ujung Alur Panjang 135,88 mm
100-7860: Katup Saluran Masuk Ujung Alur Panjang 135,88 mmKuantitas: 6
107-0268: Sisipan Saluran Masuk Dudukan Katup Pengecoran Campuran Baja 45mm
107-0268: Sisipan Saluran Masuk Dudukan Katup Pengecoran Campuran Baja 45mmKuantitas: 6
148-7425: Pengarah Katup Cylinder Head
148-7425: Pengarah Katup Cylinder HeadKuantitas: 12
7S-7144: Pegas Kompresi dengan Panjang Bebas 52,07mm
7S-7144: Pegas Kompresi dengan Panjang Bebas 52,07mmKuantitas: 12
7N-8018: Seal Air dengan Diameter Luar 17,60 mm
7N-8018: Seal Air dengan Diameter Luar 17,60 mmKuantitas: 6
2A-4429: Kunci Penahan V Panjang 9,37mm
2A-4429: Kunci Penahan V Panjang 9,37mmKuantitas: 24
3S-5496: Seal-O-Ring Diameter Dalam 9,53mm
3S-5496: Seal-O-Ring Diameter Dalam 9,53mmKuantitas: 2
107-0265: Sisipan Dudukan Katup Diameter Dalam 42,9mm
107-0265: Sisipan Dudukan Katup Diameter Dalam 42,9mmKuantitas: 6
148-7455: Katup Buang Panjang 134,37mm
148-7455: Katup Buang Panjang 134,37mmKuantitas: 6
8T-6763: Sumbat Penggerak Hex Ulir NPTF 1/4-18
8T-6763: Sumbat Penggerak Hex Ulir NPTF 1/4-18Kuantitas: 1
1W-5300: ROTOKOIL Cylinder Head
1W-5300: ROTOKOIL Cylinder HeadKuantitas: 12
9Y-1798: Seal Air dengan Diameter Dalam 17,70mm
9Y-1798: Seal Air dengan Diameter Dalam 17,70mmKuantitas: 18
8T-6762: Sumbat Penggerak Persegi dengan Ulir NPTF 1/2-14
8T-6762: Sumbat Penggerak Persegi dengan Ulir NPTF 1/2-14Kuantitas: 3
Menunjukkan 1 hingga 13 dari 13
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 398-9357

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 7,0
Panjang (mm): 363,22
Tinggi (mm): 177,8
Lebar (mm): 236,22
Panjang (in.): 14,3
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 398-9357

CHALLENGER

65C 65D

WHEEL TRACTOR

615C 615C II 615 611

TRUK ARTIKULASI

D250E D250E II

TRAKTOR TIPE TRACK

D6H XL D7R D6H XR D7G D7H D6H II D7G2 D6R D6H

PIPELAYER

572R

WHEEL SCRAPER

627G 627F 627B 627E 615C

SOIL COMPACTOR

815F

EXCAVATOR

330-A 330 L 330-A L 235B 235C 235D 330 LN 330B 330B L

WHEEL DOZER

814F

LANDFILL COMPACTOR

816F

MOTOR GRADER

12H NA 12H 12G 12H ES 14H NA 160H 140H 140G 140H NA 140H ES 143H 160H NA 160H ES 14G

WHEEL LOADER

966F II 972G 966D 966F 966G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti