BerandaEngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Gasket Engine3L-0625: Gasket Konverter Torsi dengan Tebal 0,8 mm
Beranda
EngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Gasket Engine
3L-0625: Gasket Konverter Torsi dengan Tebal 0,8 mm
3L-0625: Gasket Konverter Torsi dengan Tebal 0,8 mm

Gasket

Merek: Cat

Gambar Produk
3L-0625: Gasket Konverter Torsi dengan Tebal 0,8 mm
3L-0625: Gasket Konverter Torsi dengan Tebal 0,8 mm
3L-0625: Gasket Konverter Torsi dengan Tebal 0,8 mm
3L-0625: Gasket Konverter Torsi dengan Tebal 0,8 mm
3L-0625: Gasket Konverter Torsi dengan Tebal 0,8 mm

Gasket

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 3L-0625
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 3L-0625

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe: Standar Bulat
Gaya: Rata
Material: Kemampuan kompresi rendah, material gasket lembaran
Diameter Dalam (mm): 448,3
Diameter Luar (mm): 489,0
Ketebalan (mm): 0,8
Ukuran Lubang (mm): 10.5 (15X)
Diameter Bagian Dalam (in.): 17,65
Diameter Luar (in.): 19,25
Ketebalan (in.): 0,03
Ukuran Lubang (in.): 0.41 (15X)
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 3L-0625

DUMP TRUCK ARTIKULASI

D20D D250D

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613C II 613B 613C 613

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya