Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingAdaptor & Komponen3S-0874: Adaptor Lurus 1/4
Beranda
Selang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingAdaptor & Komponen
3S-0874: Adaptor Lurus 1/4
3S-0874: Adaptor Lurus 1/4

Adaptor Lurus 1/4" Cat® yang digunakan di Turbocharger

Merek: Cat

Gambar Produk
3S-0874: Adaptor Lurus 1/4
3S-0874: Adaptor Lurus 1/4
3S-0874: Adaptor Lurus 1/4
3S-0874: Adaptor Lurus 1/4
3S-0874: Adaptor Lurus 1/4

Adaptor Lurus 1/4" Cat® yang digunakan di Turbocharger

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 3S-0874
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 3S-0874
Seal yang Sesuai untuk Oli Hidraulik dan Transmisi: 3K-0360 (3/4-16)
Seal yang Sesuai untuk Oli dan Bahan Bakar: 238-5080 (3/4-16)
Seal yang Sesuai untuk Cairan Pendingin dan Urea: 6V-6609 (3/4-16)
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 3S-0874

ENGINE - TRUK

1673B 1673 1676

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

621 650B 666 623 651B 641 660B 657B 651 641B 657 666B

ENGINE - INDUSTRI

D398 D399 D353C D353E D353D D349 D342C D398B D379 D379B D348 D349 G333C G398 G399 G3306

LOADER TIPE TRACK

977H 977K 955H 955K

WHEEL DOZER

980

TRUK NON JALAN RAYA

773 772

PRODUK KAPAL LAUT

D353E D333A D333B D353C D353D D399 D349 D398A D398B D342C

MOTOR GRADER

12E

Lihat Lainnya
Suku cadang terkait
3K-0360
3K-0360: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 16,36 mm
Periksa Harga
6V-6609
6V-6609: Seal O-Ring Diameter Internal 16,36mm
Periksa Harga
238-5080
238-5080: Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 16,36 mm
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya