Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineFilter & Cairan EngineFilter EngineAir Cleaner415-2720: GP CLEANER-A
Beranda
EngineFilter & Cairan EngineFilter EngineAir Cleaner
415-2720: GP CLEANER-A
415-2720: GP CLEANER-A

Cat® 417.9mm Long Double Element Basic Air Cleaner

Merek: Cat

Gambar Produk
415-2720: GP CLEANER-A
415-2720: GP CLEANER-A
415-2720: GP CLEANER-A
415-2720: GP CLEANER-A
415-2720: GP CLEANER-A

Cat® 417.9mm Long Double Element Basic Air Cleaner

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 415-2720
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 415-2720

Unit Pengukuran

ASMetrik
Height (in): 3.937,008
Outlet Size (in): 2,362
Height (mm): 99.999,99
Width (in): 7,795
Length (mm): 417,9
Mounting: Top
Width (mm): 198
Type: Round
Length (in): 16,453
Material: Polyolefin Plastic
Outlet Size (mm): 60
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 415-2720

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

304E2 CR 303.5E2 CR 304E2 305.5E2 CR 305E2 303.5E2 305E2 CR 305.5E2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya