Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaHidraulikPompa, Motor & Komponen HidraulikPompa Hidraulik455-7577: Gear Pump Group
Beranda
HidraulikPompa, Motor & Komponen HidraulikPompa Hidraulik
455-7577: Gear Pump Group
455-7577: Gear Pump Group

Cat® Gear Pump Group (Schematic)

Merek: Cat

Gambar Produk
455-7577: Gear Pump Group
455-7577: Gear Pump Group
455-7577: Gear Pump Group
455-7577: Gear Pump Group
455-7577: Gear Pump Group

Cat® Gear Pump Group (Schematic)

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Description:
Cat® Hydraulic pumps generate fluid flow within hydraulic systems.
Hydraulic pumps are designed precisely to work in a hydraulic system to meet the prime product requirements for machine performance, reliability, durability, operating costs and productivity.

Application:
Hydraulic pumps are designed for specific machine requirements. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat® Hydraulic pumps generate fluid flow within hydraulic systems.
Hydraulic pumps are designed precisely to work in a hydraulic system to meet the prime product requirements for machine performance, reliability, durability, operating costs and productivity.

Application:
Hydraulic pumps are designed for specific machine requirements. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Overall Length (mm): 378,4
Overall Length (in): 14,9
Overall Width (mm): 198,5
Overall Width (in): 7,81
Overall Height (mm): 184,1
Overall Height (in): 7,25
Weight (kg): 36,5
Weight (lb): 80,47
Material: Carbon Steel
Unit PengukuranASMetrik
Overall Length (mm): 378,4
Overall Length (in): 14,9
Overall Width (mm): 198,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 455-7577
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 455-7577

Description:
Cat® Hydraulic pumps generate fluid flow within hydraulic systems.
Hydraulic pumps are designed precisely to work in a hydraulic system to meet the prime product requirements for machine performance, reliability, durability, operating costs and productivity.

Application:
Hydraulic pumps are designed for specific machine requirements. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 455-7577

Unit Pengukuran

ASMetrik
Overall Length (mm): 378,4
Overall Length (in): 14,9
Overall Width (mm): 198,5
Overall Width (in): 7,81
Overall Height (mm): 184,1
Overall Height (in): 7,25
Weight (kg): 36,5
Weight (lb): 80,47
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 455-7577

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya