Selang Cat didesain untuk merutekan cairan dan gas ke seluruh sistem alat berat. Selang ini terbuat dari material berkualitas tinggi untuk memenuhi persyaratan aliran, toleransi getaran, dan tekanan khusus aplikasi untuk peralatan tugas berat Cat. Selang hidraulik dan kopling sambungan Cat telah melalui proses pengujian paling ketat di industri ini. Setiap kombinasi selang dan kopling sambungan Cat diuji sebagai satu sistem untuk memastikan kesesuaian yang sempurna yang menghasilkan keamanan dan keandalan maksimum. Selang ToughGuard™ Cat memiliki penutup tahan abrasi untuk kondisi pengoperasian yang paling keras. Penutup tersebut melampaui lebih dari 2 juta siklus uji abrasi SAE yang memberikan ketahanan yang unggul terhadap penyebab nomor satu kegagalan pada selang, yaitu abrasi.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Peringatan Produk Rakitan Selang CatΠ
Pemilihan kombinasi selang dan kopling sambungan yang tidak tepat akan membatalkan garansi dan dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian, kerusakan properti, atau kegagalan komponen dan sistem alat berat. Produk rakitan selang Cat® didesain dan diuji sebagai satu sistem untuk mencapai koneksi yang andal, sehingga memaksimalkan keamanan dan keandalan sistem hidraulik. Disarankan juga agar peralatan Caterpillar yang terawat dengan baik dan benar digunakan untuk memastikan selang dikerutkan sesuai spesifikasi. Penggunaan selang Caterpillar dengan kopling sambungan pabrikan lain atau penggunaan kopling sambungan Caterpillar dengan selang pabrikan lain dapat menghasilkan produk rakitan selang yang tidak dapat diandalkan, tidak aman, atau tidak memberikan kinerja optimal. Hal ini tidak direkomendasikan maupun disahkan oleh Caterpillar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat SAE J1273 bagian 6.3 dan ISO 17165-2 bagian 6.3.
Selang Cat didesain untuk merutekan cairan dan gas ke seluruh sistem alat berat. Selang ini terbuat dari material berkualitas tinggi untuk memenuhi persyaratan aliran, toleransi getaran, dan tekanan khusus aplikasi untuk peralatan tugas berat Cat. Selang hidraulik dan kopling sambungan Cat telah melalui proses pengujian paling ketat di industri ini. Setiap kombinasi selang dan kopling sambungan Cat diuji sebagai satu sistem untuk memastikan kesesuaian yang sempurna yang menghasilkan keamanan dan keandalan maksimum. Selang ToughGuard™ Cat memiliki penutup tahan abrasi untuk kondisi pengoperasian yang paling keras. Penutup tersebut melampaui lebih dari 2 juta siklus uji abrasi SAE yang memberikan ketahanan yang unggul terhadap penyebab nomor satu kegagalan pada selang, yaitu abrasi.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Peringatan Produk Rakitan Selang CatΠ
Pemilihan kombinasi selang dan kopling sambungan yang tidak tepat akan membatalkan garansi dan dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian, kerusakan properti, atau kegagalan komponen dan sistem alat berat.
Lihat Lainnya
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Kapasitas Tekanan (psi): 160.000
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,25
Diameter Dalam (mm): 6,35
Ukuran Diameter (in.): -4
Diameter Luar (in.): 0,62
Diameter Luar (mm): 15,8
Tekanan Kerja (kPa): 40.000
Tekanan Kerja (psi): 5801
Temperatur Kerja: -40°C hingga 100°C
Material: Karet
Aplikasi: Tahan Minyak
SAE: SAE 100R2
Bulk Unit of Measure: CM
Unit PengukuranASMetrik
Kapasitas Tekanan (psi): 160.000
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,25
Diameter Dalam (mm): 6,35
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 456-8443
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
KunciKunci
Pemasangan Pabrik
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 456-8443
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 456-8443
Selang Cat didesain untuk merutekan cairan dan gas ke seluruh sistem alat berat. Selang ini terbuat dari material berkualitas tinggi untuk memenuhi persyaratan aliran, toleransi getaran, dan tekanan khusus aplikasi untuk peralatan tugas berat Cat. Selang hidraulik dan kopling sambungan Cat telah melalui proses pengujian paling ketat di industri ini. Setiap kombinasi selang dan kopling sambungan Cat diuji sebagai satu sistem untuk memastikan kesesuaian yang sempurna yang menghasilkan keamanan dan keandalan maksimum. Selang ToughGuard™ Cat memiliki penutup tahan abrasi untuk kondisi pengoperasian yang paling keras. Penutup tersebut melampaui lebih dari 2 juta siklus uji abrasi SAE yang memberikan ketahanan yang unggul terhadap penyebab nomor satu kegagalan pada selang, yaitu abrasi.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Peringatan Produk Rakitan Selang CatΠ
Pemilihan kombinasi selang dan kopling sambungan yang tidak tepat akan membatalkan garansi dan dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian, kerusakan properti, atau kegagalan komponen dan sistem alat berat.
Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 456-8443
Unit Pengukuran
ASMetrik
Kapasitas Tekanan (psi): 160.000
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,25
Diameter Dalam (mm): 6,35
Ukuran Diameter (in.): -4
Diameter Luar (in.): 0,62
Diameter Luar (mm): 15,8
Tekanan Kerja (kPa): 40.000
Tekanan Kerja (psi): 5801
Temperatur Kerja: -40°C hingga 100°C
Material: Karet
Aplikasi: Tahan Minyak
SAE: SAE 100R2
Bulk Unit of Measure: CM
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 456-8443
Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.