Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangRakitan Selang456-8444: SELANG
Beranda
Selang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangRakitan Selang
456-8444: SELANG
456-8444: SELANG

Selang ToughGuard Dua Jalinan Kawat

Merek: Cat

Gambar Produk
456-8444: SELANG
456-8444: SELANG

Selang ToughGuard Dua Jalinan Kawat

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 456-8444
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 456-8444

Unit Pengukuran

ASMetrik
Kapasitas Tekanan (psi): 132.000
Bulk Unit of Measure: CM
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,37
Diameter Dalam (mm): 9,52
Ukuran Diameter (in.): -6
Diameter Luar (in.): 0,77
Diameter Luar (mm): 19,5
Tekanan Kerja (kPa): 33.000
Tekanan Kerja (psi): 4.786
Temperatur Kerja: -40°C hingga 100°C
Material: Karet
Aplikasi: Tahan Minyak
SAE: SAE 100R2
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 456-8444

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya