Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

Caterpillar

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPeralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketGigi Boks465-3763: AS TIP KOTAK
Beranda
Peralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketGigi Boks
465-3763: AS TIP KOTAK
465-3763: AS TIP KOTAK

Cat® C110 Box Tip

Merek: Cat

Gambar Produk
465-3763: AS TIP KOTAK
465-3763: AS TIP KOTAK
465-3763: AS TIP KOTAK
465-3763: AS TIP KOTAK
465-3763: AS TIP KOTAK
465-3763: AS TIP KOTAK

Cat® C110 Box Tip

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Rear Width (mm): 363.7
Rear Height (in): 12.35
Series: X-3
Size: C110
Overall Length (mm): 591.8
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 11.579
Overall Length (in): 23.299
Front Width (mm): 294.1
Rear Width (in): 14.319
Shape: Box Tip
Rear Height (mm): 313.7
Unit PengukuranASMetrik
Rear Width (mm): 363.7
Rear Height (in): 12.35
Series: X-3
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 465-3763
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Suku cadang terkait
484-3626
484-3626: PIN-GET
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya