Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit PeningkatanKinerja & Produktivitas467-1361: Modul Eksitasi - EM10
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit PeningkatanKinerja & Produktivitas467-1361: Modul Eksitasi - EM10
467-1361: Modul Eksitasi - EM10

Memberikan arus eksitasi ke generator yang dikendalikan oleh fitur Regulator Tegangan Terintegrasi di kontrol EMCP4.

Merek: Cat

Gambar Produk
467-1361: Modul Eksitasi - EM10
467-1361: Modul Eksitasi - EM10

Memberikan arus eksitasi ke generator yang dikendalikan oleh fitur Regulator Tegangan Terintegrasi di kontrol EMCP4.

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

467-1368: Pelat Adaptor Tebal 3,1mm
467-1368: Pelat Adaptor Tebal 3,1mmKuantitas: 1
467-1363: Harness Kabel Regulator Tegangan
467-1363: Harness Kabel Regulator TeganganKuantitas: 1
7W-0482: Sekering Sambungan Listrik 2 Ampere
7W-0482: Sekering Sambungan Listrik 2 AmpereKuantitas: 3
571-6760: Spacer Tebal 38 mm
571-6760: Spacer Tebal 38 mmKuantitas: 4
3K-6060: Mur Pengunci Ulir 3/8 - 16
3K-6060: Mur Pengunci Ulir 3/8 - 16Kuantitas: 3
8T-0328: Ring Diameter Dalam 5,5mm
8T-0328: Ring Diameter Dalam 5,5mmKuantitas: 2
3N-5977: Blok Sekring 30 Ampere
3N-5977: Blok Sekring 30 AmpereKuantitas: 1
9S-5937: Mur Pengunci Kerucut #10-32
9S-5937: Mur Pengunci Kerucut #10-32Kuantitas: 2
129-3178: Mur Pengunci Hex M6 x 1 mm
129-3178: Mur Pengunci Hex M6 x 1 mmKuantitas: 8
4B-4674: Ring dengan Diameter Dalam 6,4mm
4B-4674: Ring dengan Diameter Dalam 6,4mmKuantitas: 8
8T-4121: Ring dengan Diameter Dalam 11 mm
8T-4121: Ring dengan Diameter Dalam 11 mmKuantitas: 3
8T-4971: Baut Kepala Hex M6-1 x 30 mm
8T-4971: Baut Kepala Hex M6-1 x 30 mmKuantitas: 4
2L-8076: Terminal Berinsulasi
2L-8076: Terminal BerinsulasiKuantitas: 3
033-4814: Sekrup Kepala Pan No.10-32
033-4814: Sekrup Kepala Pan No.10-32Kuantitas: 2
7C-5709: Selongsong Regulator Tegangan
7C-5709: Selongsong Regulator TeganganKuantitas: 3
7C-5708: Grommet Pemasangan Regulator Tegangan
7C-5708: Grommet Pemasangan Regulator TeganganKuantitas: 3
467-1364: AS RANGKAIAN KABEL
467-1364: AS RANGKAIAN KABELKuantitas: 1
467-1362: AS RANGKAIAN KABEL
467-1362: AS RANGKAIAN KABELKuantitas: 1
7X-0586: Ring Diameter Dalam 7,2 mm
7X-0586: Ring Diameter Dalam 7,2 mmKuantitas: 6
2L-8079: Terminal Terisolasi dengan Panjang 34,9 mm
2L-8079: Terminal Terisolasi dengan Panjang 34,9 mmKuantitas: 3
4L-6454: Baut Hulu Hex 3/8''-16 x 1''
4L-6454: Baut Hulu Hex 3/8''-16 x 1''Kuantitas: 3
8T-5066: Baut Kepala Hex M6-1 x 60 mm
8T-5066: Baut Kepala Hex M6-1 x 60 mmKuantitas: 4
8T-4205: Ring Keras Tebal 2 mm
8T-4205: Ring Keras Tebal 2 mmKuantitas: 16
8T-9364: Baut Hulu Hex 1/4 ''-20 x 5/8 ''
8T-9364: Baut Hulu Hex 1/4 ''-20 x 5/8 ''Kuantitas: 4
Menunjukkan 1 hingga 24 dari 24
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 467-1361

Kami masih berupaya menambahkan spesifikasi untuk suku cadang ini.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 467-1361

GENERATOR

SR4B SR500 XQP500 SR4 SR5 SR4BHV

ENGINE LOKOMOTIF

3516 3512 C18 C175-16 3516C 3516B C175-20 C32 C27 3612 3512C 3512B 3508 3508C 3508B

PWR SU TIDAK DAPAT DIPUTUS

UPSB 130 UPS1200S UPS1200Z UPS 150 UPS 120 UPS 250 UPS1000Z UPS1000S UPS 300 UPS 301 ES12F UPS 500 UPS 750 UPS 600 UPS 500G UPSB 505 UPS 900 UPS 600G UPSB 125 UPSB 220

MODUL DAYA

XQC1200 PP3516 C32 C18 3516B 3516C XQC1600 PM3508 XQG400 PM3516 PM3512 PM3412 XQG135 PMG3516 XQ35

BUCKET

BUCKET

ENGINE KAPAL LAUT

3126B 3054 C7.1 3116 3208 C32 C9.3 3306 3412 C9 3516 3512 3508 C-12 3616 C18 D379A 3612 C15 D399 3508C 3508B 3408B 3408C 3406C 3406E D398A 3516B 3516C 3516E 3512C C280-16 C280-12 C175-16 3306B 3512B 3412C 3304B

ENGINE GENSET

3406C 3406E 3406B 3408B 3608 3606 G3412C 3516B G3520B D398B 3304B 3512B 3306B C3.4B G3516C G3516B G3508 G3516 3056 3054 G3512 3508B 3145 3160 3150 3456 3116 3114 3306 3304 D379B 3412 3208 3412C C-12 3508 C280-16 D399 3612 3616 3126B 3406 3512 3516

GENSET

G3406 C13 XQ375 G3516 G3512 G3508 3508 3412C XQP150 PVT117 3304B G3306 C7.1DE150E C13 XQ350 G3412 G3532 C13GENSET 3412 CG137-12 C6.6DE150E C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 XQ230 3516 C18 C15 3512 C13 C15 I6 XQP60 CG137-08 C1.1DE9.5 3456 C9.3 XQ425 C6.6 DG125 C2.2DE18E3 C9 GEN SET DG100 C7.1 G3516B G3516C G3516E C7.1DE150E0 G3516H 3508C 3508B C9 C27 C4.4 C32 3056 C7.1DE200E 3054 DG150 C4.4XQ100 C2.2 C4.4XQ80 C175-20 C175-16 DG30 G3412C C3.3 XQP300 C18 I6 G3520C G3520B G3520E 3306B G3520H 3512C 3512B 3408C DG80 C4.4DE55E2 3406C C1.1 3406E C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C1.5 C3.3DE33E3 DG60 G3306B C3.3DE33E0 G3512E 3516C G3512H 3516B XQP100 C4.4DE110E2 3516E

TRUK NON JALAN RAYA

3508B

PAKET DAYA

C32

TEKNOLOGI

AUTOGUIDNC

TRAKTOR TIPE TRACK

D6T XW PAT

ENGINE REMAN

3150 C4.4 3126B 3116 C6.6 1145 1160 3208 C-12 3408 3406 3412 C27 3508B C32 3408B 3516B 3406C 3406B 3406E 3512B 3412C

ENGINE INDUSTRI

C32 C6.6 C27 C18 C7.1 3126B 3116 3114 C280-16 3456 C9.3 3306 C3.4B C175-16 3412 3512 3516 C-12 3508B 3508 D398 D399 D379 3516B 3516C 3406E 3406B 3406C 3408B 3408C C9 3512B 3512C 3306B C1.5 C1.1 DG60 C2.2 3.4B C3.3 3412C C4.4 3054 3056 3160 C13 C15

SAKELAR TRANS OTOMATIS

ATS

GENSET MILITER

3608

SISTEM SUPLAI AIR

CAT WDS

VIBRATORY COMPACTOR

CP54B

ALAT BANTU KAPAL LAUT

C32 3512 3508 3608 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C

ENGINE - ALAT BERAT

3054C 3516C C-12 3408 C9 3116 3114 C27 3304 3306 C3.4B C4.4 C6.6

ENGINE MINYAK BUMI

3516 3512 C15 C13 C18 C27 3508C 3508B C9 3126B C32 C4.4 3516C 3516B C175-16 C280-12 3512C 3512B

SAKELAR RODA GIGI

EPIC

GENSET MINYAK BUMI

3512B 3512C G3306B C27 C15 C18 C32

ENGINE GAS

G3306 G3512H G3512E G3306B G3520B CG137-08 CG137-12 G3412 G3516E G3406 G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

PAKET MINYAK BUMI

C18

ENGINE TRUK

C9 3054 1673C 3406E 3406B C13 C15 C18 3306B C-12 3126B 3208 3114 3116 G3306

POWERTRAIN

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B C18 C15

QUICK COUPLER-MWL

QUICK COUPLER

ENGINE KENDARAAN COMBAT

C13

PANEL KONTROL

EMCP4.4 U

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti