Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam Bucket & Perlindungan PinggiranPinggiran Tajam Bucket472-1471: Grup Pinggiran-Tajam
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam Bucket & Perlindungan PinggiranPinggiran Tajam Bucket
472-1471: Grup Pinggiran-Tajam
472-1471: Grup Pinggiran-Tajam

Grup Pinggiran Tajam Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
472-1471: Grup Pinggiran-Tajam
472-1471: Grup Pinggiran-Tajam
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Grup Pinggiran Tajam Cat®

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 472-1471
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 472-1471

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 17
Lebar (in.): 46
Panjang (mm): 419,1
Tinggi (mm): 431,8
Lebar (mm): 1.168,4
Panjang (in.): 16,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 472-1471

WHEEL DOZER

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya