Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Lainnya475-3202: Pin Dowel Berdiameter 20 mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Lainnya
475-3202: Pin Dowel Berdiameter 20 mm
475-3202: Pin Dowel Berdiameter 20 mm

Pin Dowel Diameter 20 mm Cat® digunakan untuk penjajaran komponen berpasangan yang akurat

Merek: Cat

Gambar Produk
475-3202: Pin Dowel Berdiameter 20 mm
475-3202: Pin Dowel Berdiameter 20 mm
475-3202: Pin Dowel Berdiameter 20 mm
475-3202: Pin Dowel Berdiameter 20 mm
475-3202: Pin Dowel Berdiameter 20 mm

Pin Dowel Diameter 20 mm Cat® digunakan untuk penjajaran komponen berpasangan yang akurat

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 475-3202
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 475-3202

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter (mm): 20
Pin Length (mm): 41
Diameter (in): 0,787
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 475-3202

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

6040 6060 6030 6040

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya