Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaAttachmentBucket Wheel Loader Sedang476-9305: 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
Beranda
AttachmentBucket Wheel Loader Sedang
476-9305: 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
476-9305: 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Peningkatan ketinggian buang berarti peningkatan kinerja dalam aplikasi pemuatan.

Merek: Cat

Gambar Produk
476-9305: 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
476-9305: 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
476-9305: 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
476-9305: 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
476-9305: 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
476-9305: 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
476-9305: 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan
476-9305: 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Peningkatan ketinggian buang berarti peningkatan kinerja dalam aplikasi pemuatan.

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Bucket Buang Tinggi Loader Cat® memiliki ketinggian buang yang telah ditambah secara signifikan dibandingkan dengan bucket penanganan material standar. Apakah itu memuat truk, mengumpankan compactor, atau hanya menangani tumpukan, bucket buang tinggi menawarkan kinerja yang Anda butuhkan.

Bucket Buang Tinggi Loader Cat® memiliki ketinggian buang yang telah ditambah secara signifikan dibandingkan dengan bucket penanganan material standar. Apakah itu memuat truk, mengumpankan compactor, atau hanya menangani tumpukan, bucket buang tinggi menawarkan kinerja yang Anda butuhkan.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Lebar: 119.4 in
Lebar: 3032 mm
Tinggi: 1721 mm
Tinggi: 1721 mm
Bobot: 2126 kg
Bobot: 2126 kg
Panjang: 69.9 in
Panjang: 69.9 in
Kapasitas: 5.4 yd³
Kapasitas: 5.4 yd³
Rated Capacity (m3): 4.2
Rated Capacity (yd3): 5.4
Ketebalan Pinggiran Alas: 25 mm
Ketebalan Pinggiran Alas: 1 in
Ketebalan Pinggiran Tajam: 1 in
Ketebalan Pinggiran Tajam: 1 in
Tipe Antarmuka: Fusion™ Coupler
Width (in): 119.4
Width (mm): 3032
Hidraulik yang Diperlukan: Fungsi Ketiga
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Unit PengukuranASMetrik
Lebar: 119.4 in
Lebar: 3032 mm
Tinggi: 1721 mm
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Wheel Dozer
938K938M924K926M930K930M
Lihat Lainnya
Wheel Dozer
938K938M924K926M930K930M
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya