Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Tidak Teratur489-2246: Pelindung Penggerak Aksesori
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Tidak Teratur
489-2246: Pelindung Penggerak Aksesori
489-2246: Pelindung Penggerak Aksesori

Pelindung Penggerak Aksesori Cat® untuk digunakan di Truk Nonjalan Raya, P X L: 245 X 235 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
489-2246: Pelindung Penggerak Aksesori
489-2246: Pelindung Penggerak Aksesori
489-2246: Pelindung Penggerak Aksesori
489-2246: Pelindung Penggerak Aksesori
489-2246: Pelindung Penggerak Aksesori

Pelindung Penggerak Aksesori Cat® untuk digunakan di Truk Nonjalan Raya, P X L: 245 X 235 mm

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 489-2246
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 489-2246

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja
Ketebalan Material (in.): 0,2
Ketebalan Material (mm): 5,0
Panjang Keseluruhan (in.): 9,65
Panjang Keseluruhan (mm): 245,0
Lebar Keseluruhan (in.): 9,25
Lebar Keseluruhan (mm): 235,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 489-2246

TRUK NON JALAN RAYA

775G 773G 773G OEM 773G LRC 775G OEM 775G LRC 777G 777F 777G 777 775 773

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti