Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum4W-4832: Kit Bearing Kartrid Turbocharger - 0,25 MM US
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum4W-4832: Kit Bearing Kartrid Turbocharger - 0,25 MM US
4W-4832: Kit Bearing Kartrid Turbocharger - 0,25 MM US

Kit Bearing Kartrid Turbocharger

Merek: Cat

fallback-image
4W-4832: Kit Bearing Kartrid Turbocharger - 0,25 MM US

Kit Bearing Kartrid Turbocharger

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

461-3765: BANTALAN JOUR
461-3765: BANTALAN JOURKuantitas: 2
190-0387: Ring Keausan Turbocharger
190-0387: Ring Keausan TurbochargerKuantitas: 2
Menunjukkan 1 hingga 2 dari 2
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4W-4832

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 3,1
Panjang (mm): 101,6
Tinggi (mm): 78,7
Lebar (mm): 101,6
Panjang (in.): 4,0
Material: Alloy Copper
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4W-4832

ALAT BANTU KAPAL LAUT

3512B

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

ENGINE MINYAK BUMI

3516 3512

WHEEL TRACTOR

657E

MODUL DAYA

PM3412 PM3512

ENGINE KAPAL LAUT

3516 3512 3412 3412E

ENGINE

3508PETROL 3512PETROL

ENGINE GENSET

3412C 3412 3516

GENSET

3412C 3516 3512 G3516 3412 G3512

ENGINE GAS

G3512 G3412 G3516

TRUK

785 793 793B 785B

ENGINE INDUSTRI

3512 3412 3516

PEMOMPA

SPS342 SCT673 SPT342

TRAKTOR

784B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti