Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda4W-5964: SELANG A
Beranda4W-5964: SELANG A
4W-5964: SELANG A

Rakitan Selang Rem Udara dan Engine Tekanan Rendah

Merek: Cat

Gambar Produk
4W-5964: SELANG A
4W-5964: SELANG A
4W-5964: SELANG A
4W-5964: SELANG A
4W-5964: SELANG A

Rakitan Selang Rem Udara dan Engine Tekanan Rendah

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Keterangan:
Mengalirkan udara, oli engine, air, oli pelumas, bahan bakar diesel, atau oli hidraulik berbahan dasar minyak bumi di dalam sistem pengereman udara atau engine.


Atribut:
Dilengkapi selongsong karet sintetis, jalinan dalam dari tekstil, penguat dari jalinan kawat baja bertensil tinggi, dan penutup dari jalinan tekstil yang memberikan masa pakai yang panjang dan keandalan luar biasa.


Aplikasi yang Disarankan:
Aplikasi bertekanan rendah pada sistem rem udara dan engine.

Peringatan Produk Rakitan Selang CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure. Cat® hose assembly products are designed and tested as a system to achieve a reliable connection, thus maximizing hydraulic system safety and dependability. It is also recommended that appropriate and properly maintained Caterpillar tooling is used to ensure hoses are crimped to specifications. Use of Caterpillar hose with other manufacturer’s couplings or the use of Caterpillar couplings with other manufacturer’s hose may result in the production of unreliable, unsafe or under-performing hose assemblies. It is not recommended or authorized by Caterpillar. For additional information see SAE J1273 section 6.3 and ISO 17165-2 section 6.3.

Keterangan:
Mengalirkan udara, oli engine, air, oli pelumas, bahan bakar diesel, atau oli hidraulik berbahan dasar minyak bumi di dalam sistem pengereman udara atau engine.


Atribut:
Dilengkapi selongsong karet sintetis, jalinan dalam dari tekstil, penguat dari jalinan kawat baja bertensil tinggi, dan penutup dari jalinan tekstil yang memberikan masa pakai yang panjang dan keandalan luar biasa.


Aplikasi yang Disarankan:
Aplikasi bertekanan rendah pada sistem rem udara dan engine.

Peringatan Produk Rakitan Selang CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Lihat Lainnya
Spesifikasi
Spesifikasi
Overall Length (mm): 440
Weight (kg): 0,34
Material: Low Pressure Hose,Carbon Steel
Overall Length (mm): 440
Weight (kg): 0,34
Material: Low Pressure Hose,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Engine - Genset
POWER SYS
Generator
LC51XXSR4B
Wheel Tractor-Scraper
621F623F627F
Engine - Industri
C9C-9
Earthmoving Compactor
825C
Excavator
375-A
Wheel Dozer
824C962G II938G II950G II
Produk Minyak Bumi
C9TH31-C9I
Produk Kapal Laut
C9
Lihat Lainnya
Engine - Genset
POWER SYS
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 4W-5964
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 4W-5964

Keterangan:
Mengalirkan udara, oli engine, air, oli pelumas, bahan bakar diesel, atau oli hidraulik berbahan dasar minyak bumi di dalam sistem pengereman udara atau engine.


Atribut:
Dilengkapi selongsong karet sintetis, jalinan dalam dari tekstil, penguat dari jalinan kawat baja bertensil tinggi, dan penutup dari jalinan tekstil yang memberikan masa pakai yang panjang dan keandalan luar biasa.


Aplikasi yang Disarankan:
Aplikasi bertekanan rendah pada sistem rem udara dan engine.

Lihat Lainnya
Peringatan Produk Rakitan Selang CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4W-5964
Overall Length (mm): 440
Weight (kg): 0,34
Material: Low Pressure Hose,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4W-5964

ENGINE - GENSET

POWER SYS

GENERATOR

LC51XX SR4B

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

621F 623F 627F

ENGINE - INDUSTRI

C9 C-9

EARTHMOVING COMPACTOR

825C

EXCAVATOR

375-A

WHEEL DOZER

824C 962G II 938G II 950G II

PRODUK MINYAK BUMI

C9 TH31-C9I

PRODUK KAPAL LAUT

C9

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya