Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketGigi Bucket505-4101: Tip Penetrasi
Beranda
Peralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketGigi Bucket
505-4101: Tip Penetrasi
505-4101: Tip Penetrasi

Tip Penetrasi Advansys™ A100 Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
505-4101: Tip Penetrasi
505-4101: Tip Penetrasi
505-4101: Tip Penetrasi
505-4101: Tip Penetrasi
505-4101: Tip Penetrasi
505-4101: Tip Penetrasi

Tip Penetrasi Advansys™ A100 Cat®

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
505-4101505-4101
505-4150505-4150
505-4105505-4105
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 505-4101
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 505-4101

Unit Pengukuran

ASMetrik
Rear Width (mm): 130
Rear Height (in): 5,209
Series: Advansys
Size: Advansys 100
Overall Length (mm): 317
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 0,85
Overall Length (in): 12,48
Front Width (mm): 21,6
Rear Width (in): 5,118
Shape: Penetration
Rear Height (mm): 132,3
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 505-4101

WHEEL DOZER

980L 982 XE 982M 980 980M 982 980 XE

Lihat Lainnya
Suku cadang terkait
505-4106
505-4106: Tip Tugas Guna
Periksa Harga
505-4001
505-4001: Ujung Abrasi Berat 100
Periksa Harga
505-4000
505-4000: Tip Penetrasi Berat
Periksa Harga
505-4002
505-4002: Ujung Tugas Berat 100
Periksa Harga
505-4100
505-4100: Ujung Bucket Lebar A100
Periksa Harga
505-4103
505-4103: Tip Penetrasi Plus
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya