482-1221: Sambungan Track Berpelumas Gemuk Pemakaian Lama
Periksa Harga
482-1222: Sambungan Track Berpelumas Gemuk Pemakaian Lama
Periksa Harga
6Y-2589: Sambungan Track Sisi Kanan
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Keterangan
Keterangan
Deskripsi: 516-2630 adalah sambungan track yang merupakan bagian dari perakitan sambungan, dan menyediakan rel untuk landasan jalan alat berat.
Atribut: • Sambungan track kiri • Retensi Pin Positif (PPR, Positive Pin Retention) • Untuk digunakan dengan sistem Track Berpelumas Gemuk (GLT, Grease Lubricated Track). • Pitch Track: 216 mm (8.5 in.) • Track Berpelumas Gemuk dilengkapi dengan pin dan bushing yang diberi gemuk secara internal untuk menghilangkan kontak dan gesekan, setiap sambungan track diberi seal untuk menahan gemuk. Ini meningkatkan masa pakai internal sebesar 25% dibandingkan track berperapat, mengurangi kebisingan undercarriage, dan mengurangi potensi sambungan yang macet atau macet. • Track Retensi Pin Positif (PPR, Positive Pin Retention) memiliki ring penahan logam yang ditekan ke alur antara pin dan sambungan. Ini mencegah kelonggaran ujung dan membantu memastikan retensi oli dalam aplikasi benturan tinggi untuk excavator.
Aplikasi: Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk kabel dan senyawa kabel, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov
Deskripsi: 516-2630 adalah sambungan track yang merupakan bagian dari perakitan sambungan, dan menyediakan rel untuk landasan jalan alat berat.
Atribut: • Sambungan track kiri • Retensi Pin Positif (PPR, Positive Pin Retention) • Untuk digunakan dengan sistem Track Berpelumas Gemuk (GLT, Grease Lubricated Track). • Pitch Track: 216 mm (8.5 in.) • Track Berpelumas Gemuk dilengkapi dengan pin dan bushing yang diberi gemuk secara internal untuk menghilangkan kontak dan gesekan, setiap sambungan track diberi seal untuk menahan gemuk. Ini meningkatkan masa pakai internal sebesar 25% dibandingkan track berperapat, mengurangi kebisingan undercarriage, dan mengurangi potensi sambungan yang macet atau macet. • Track Retensi Pin Positif (PPR, Positive Pin Retention) memiliki ring penahan logam yang ditekan ke alur antara pin dan sambungan. Ini mencegah kelonggaran ujung dan membantu memastikan retensi oli dalam aplikasi benturan tinggi untuk excavator.
Aplikasi: Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk kabel dan senyawa kabel, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Pitch Track (mm): 216
Ukuran Baut (mm): M24
Pitch Track (in.): 8,5
Wear Sensor: No
Master Bolt Thread: M24
Material: Boron Steel,Carbon Steel
Unit PengukuranASMetrik
Pitch Track (mm): 216
Ukuran Baut (mm): M24
Pitch Track (in.): 8,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Rotary Drill
MD6250MD6310
Rotary/Track Drills
MD6420
Power Module
OEM POWER
Forestry Products
568
Log Loadr Forst Mach
558
Excavator
340336 MHPU352F568 FM325D FM349349F L325D FM LL352350352F-VG340MHPU558336355FM568568 FM LL352 UHD
Material Handler
MH3250MH3260
Forest Products
OTHER
Lihat Lainnya
Rotary Drill
MD6250MD6310
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 516-2630
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 516-2630
Deskripsi: 516-2630 adalah sambungan track yang merupakan bagian dari perakitan sambungan, dan menyediakan rel untuk landasan jalan alat berat.
Atribut: • Sambungan track kiri • Retensi Pin Positif (PPR, Positive Pin Retention) • Untuk digunakan dengan sistem Track Berpelumas Gemuk (GLT, Grease Lubricated Track). • Pitch Track: 216 mm (8.5 in.) • Track Berpelumas Gemuk dilengkapi dengan pin dan bushing yang diberi gemuk secara internal untuk menghilangkan kontak dan gesekan, setiap sambungan track diberi seal untuk menahan gemuk. Ini meningkatkan masa pakai internal sebesar 25% dibandingkan track berperapat, mengurangi kebisingan undercarriage, dan mengurangi potensi sambungan yang macet atau macet. • Track Retensi Pin Positif (PPR, Positive Pin Retention) memiliki ring penahan logam yang ditekan ke alur antara pin dan sambungan. Ini mencegah kelonggaran ujung dan membantu memastikan retensi oli dalam aplikasi benturan tinggi untuk excavator.
Aplikasi: Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk kabel dan senyawa kabel, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 516-2630
Unit Pengukuran
ASMetrik
Pitch Track (mm): 216
Ukuran Baut (mm): M24
Pitch Track (in.): 8,5
Wear Sensor: No
Master Bolt Thread: M24
Material: Boron Steel,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 516-2630
ROTARY DRILL
MD6250 MD6310
ROTARY/TRACK DRILLS
MD6420
POWER MODULE
OEM POWER
FORESTRY PRODUCTS
568
LOG LOADR FORST MACH
558
EXCAVATOR
340 336 MHPU 352F 568 FM 325D FM 349 349F L 325D FM LL 352 350 352F-VG 340MHPU 558 336 355 FM568 568 FM LL 352 UHD
MATERIAL HANDLER
MH3250 MH3260
FOREST PRODUCTS
OTHER
Lihat Lainnya
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.