Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineKomponen Engine521-0039: Regulator Tekanan Udara
Beranda
EngineKomponen Engine
521-0039: Regulator Tekanan Udara
521-0039: Regulator Tekanan Udara

Regulator Tekanan Udara Cat®, P X L X T: 248 X 140 X 148mm

Merek: Cat

Gambar Produk
521-0039: Regulator Tekanan Udara
521-0039: Regulator Tekanan Udara
521-0039: Regulator Tekanan Udara
521-0039: Regulator Tekanan Udara
521-0039: Regulator Tekanan Udara

Regulator Tekanan Udara Cat®, P X L X T: 248 X 140 X 148mm

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
521-0039521-0039
362-0158362-0158
1R-07561R-0756
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 521-0039
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 521-0039

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 5,8
Tinggi (mm): 148
Panjang (in.): 9,7
Panjang (mm): 248
Material: Aluminium
Lebar (in.): 5,5
Lebar (mm): 140
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 521-0039

ENGINE - GENSET

C15 C18 C32 MARINE 3512E 3512PETROL 3516C 3516E 3512C 3516PETROLEUM 3508 C280-16 3616 3608 3606 3512 3512B 3508B 3516 3516B

GENERATOR

SR4

ENGINE - INDUSTRI

C175-16 3512B LD700E 3508B 3512E 3512B 3512C C175-16 3516B 3508 C18 C15 3512 3516

TRUK NON JALAN RAYA

3508B

PRODUK MINYAK BUMI

3508C 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B C175-16 C280-12 3512B 3512C C18

PRODUK KAPAL LAUT

C32 C175-20 C175-16 3516B GEN 3508C C175-16GENSET 3516C 3516 C18 3516B 3508B 3512 3516E 3512C 3512B 3512C 3512E C32 C18 MARINE C32 MARINE 3616 C18 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C175-16 C280-8 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B 3516E 3512C 3516C 3512B 3508B 3508C C32 3516B

ROTARY CUTTER

RC7

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya