Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaStruktur & Komponen Sistem LainnyaPenutup & Penyangga Lainnya526-5212: Pompa Primer Tangan
Beranda
Struktur & Komponen Sistem LainnyaPenutup & Penyangga Lainnya
526-5212: Pompa Primer Tangan
526-5212: Pompa Primer Tangan

Pompa Primer Tangan Cat® yang Digunakan pada Saluran Bahan Bakar

Merek: Cat

Gambar Produk
526-5212: Pompa Primer Tangan
526-5212: Pompa Primer Tangan
526-5212: Pompa Primer Tangan
526-5212: Pompa Primer Tangan
526-5212: Pompa Primer Tangan

Pompa Primer Tangan Cat® yang Digunakan pada Saluran Bahan Bakar

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 526-5212
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 526-5212

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Karet ECO,Karet
Panjang (in.): 6,46
Panjang (mm): 164
Tinggi Keseluruhan (in.): 42
Tinggi keseluruhan (mm): 42
Diameter Luar (in.): 1,65
Panjang Keseluruhan (in.): 6,46
Diameter Luar (mm): 42
Panjang Keseluruhan (mm): 164
Berat (kg): 0,06
Bobot (lb): 0,14
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 526-5212

ENGINE - GENSET

CO.7 C0.5 C1.1 C1.7 C1.5DE13.5

PAVING COMPACTOR

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CC2.7 GC CB2.7 GC

ENGINE - INDUSTRI

XQ20 C2.2 C0.5 C1.5 C1.1

PRODUK KAPAL LAUT

D20 C1.1 C2.2DE18E3 D25 C2.2 C1.5 D30 XQP20 C3.3DE33E0 C2.2 GEN S C1.1DE9.5 XQ20T4F

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya