Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring534-6454: Seal Ring Diameter Dalam 135 mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring
534-6454: Seal Ring Diameter Dalam 135 mm
534-6454: Seal Ring Diameter Dalam 135 mm

Seal Cincin Cat®, Diameter Dalam 135 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
534-6454: Seal Ring Diameter Dalam 135 mm
534-6454: Seal Ring Diameter Dalam 135 mm
534-6454: Seal Ring Diameter Dalam 135 mm
534-6454: Seal Ring Diameter Dalam 135 mm
534-6454: Seal Ring Diameter Dalam 135 mm

Seal Cincin Cat®, Diameter Dalam 135 mm

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
534-6454534-6454
518-8760518-8760
535-6284535-6284
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 534-6454
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 534-6454

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 8
Diameter Penampang Silang (in.): 0,315
Diameter Dalam (mm): 135
Diameter Bagian Dalam (in.): 5,315
Material: Baja Karbon
Diameter Luar (mm): 5,94
Diameter Luar (in.): 151
Ukuran Diameter SAE AS568: 0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 534-6454

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya