Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda565-0888: Dukungan
Beranda565-0888: Dukungan
565-0888: Dukungan

Penopang Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
565-0888: Dukungan
565-0888: Dukungan
565-0888: Dukungan
565-0888: Dukungan
565-0888: Dukungan

Penopang Cat®

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Keterangan:
Rakitan penopang untuk scraper bawah pada compactor tertentu.

Atribut:
• Penopang scraper yang dilas tahan lama
• Lapisan: Dicat Cat Yellow

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Keterangan:
Rakitan penopang untuk scraper bawah pada compactor tertentu.

Atribut:
• Penopang scraper yang dilas tahan lama
• Lapisan: Dicat Cat Yellow

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Material: Baja
Warna: Cat Yellow
Panjang (mm): 2.130
Lebar (mm): 76
Panjang (in.): 83,86
Lebar (in.): 2,99
Unit PengukuranASMetrik
Material: Baja
Warna: Cat Yellow
Panjang (mm): 2.130
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Paving Compactor
CB15CB16CCS9CB-66BCB-68B
Lihat Lainnya
Paving Compactor
CB15CB16CCS9CB-66BCB-68B
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 565-0888
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 565-0888

Keterangan:
Rakitan penopang untuk scraper bawah pada compactor tertentu.

Atribut:
• Penopang scraper yang dilas tahan lama
• Lapisan: Dicat Cat Yellow

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 565-0888

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja
Warna: Cat Yellow
Panjang (mm): 2.130
Lebar (mm): 76
Panjang (in.): 83,86
Lebar (in.): 2,99
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 565-0888

PAVING COMPACTOR

CB15 CB16 CCS9 CB-66B CB-68B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya