Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKabinKomponen Kabin Lainnya584-8397: Rangka Dan Bodi Kap Engine dan Kunci Pelindung
Beranda
KabinKomponen Kabin Lainnya
584-8397: Rangka Dan Bodi Kap Engine dan Kunci Pelindung
584-8397: Rangka Dan Bodi Kap Engine dan Kunci Pelindung

Rangka Dan Bodi Kap Engine dan Kunci Pelindung Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
584-8397: Rangka Dan Bodi Kap Engine dan Kunci Pelindung
584-8397: Rangka Dan Bodi Kap Engine dan Kunci Pelindung
584-8397: Rangka Dan Bodi Kap Engine dan Kunci Pelindung
584-8397: Rangka Dan Bodi Kap Engine dan Kunci Pelindung
584-8397: Rangka Dan Bodi Kap Engine dan Kunci Pelindung

Rangka Dan Bodi Kap Engine dan Kunci Pelindung Cat®

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 584-8397
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 584-8397

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Steel,Alloy Zinc,Carbon Steel
Coating: ZINC PLATING
Overall Length (mm): 123,1
Overall Width (mm): 86
Overall Height (mm): 166,9
Hole Size (mm): 7,3
Fits Bolt Sizes (mm): M6
Overall Length (in): 4,846
Overall Width (in): 3,386
Overall Height (in): 6,571
Hole Size (in): 0,287
Fits Bolt Sizes (in): 1/4-20
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 584-8397

WHEEL EXCAVATOR

MH3040

EXCAVATOR

320 326 GC 326 349 330 GC 325 323 326GC 315 GC 313 GC FM558 FM538 MH3040 330 352 350 317 333 GC 315 313 317 GC 335 333 355 350 OEM FM548 330GC 320 GC 352 UHD 330 MHPU 350MHPU

PRODUK KEHUTANAN

548 FM528 LL FM528 538 558

MATERIAL HANDLER

MH3032 MH3040 MH3260

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya