Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda598-0497: Spacer Pin Boom Loader Tebal 11,9mm
Beranda598-0497: Spacer Pin Boom Loader Tebal 11,9mm
598-0497: Spacer Pin Boom Loader Tebal 11,9mm

Spacer Pin Boom Loader Diameter Luar 254mm Cat® memberikan jarak dan mendukung pin boom

Merek: Cat

Gambar Produk
598-0497: Spacer Pin Boom Loader Tebal 11,9mm
598-0497: Spacer Pin Boom Loader Tebal 11,9mm
598-0497: Spacer Pin Boom Loader Tebal 11,9mm
598-0497: Spacer Pin Boom Loader Tebal 11,9mm
598-0497: Spacer Pin Boom Loader Tebal 11,9mm

Spacer Pin Boom Loader Diameter Luar 254mm Cat® memberikan jarak dan mendukung pin boom

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Cat®Spacer biasanya digunakan untuk memberi panjang regangan tambahan pada pengencang untuk mengurangi kehilangan beban awal atau untuk menurunkan rentang tegangan siklik beban kerja alat berat. Alat ini digunakan untuk memastikan dan mempertahankan hubungan fungsional komponen yang saling bergantung dalam sistem alat berat.

Atribut:
• Lapisan yang memenuhi persyaratan khusus untuk beragam aplikasi (memenuhi RoHS).

Aplikasi:

Deskripsi:
Cat®Spacer biasanya digunakan untuk memberi panjang regangan tambahan pada pengencang untuk mengurangi kehilangan beban awal atau untuk menurunkan rentang tegangan siklik beban kerja alat berat. Alat ini digunakan untuk memastikan dan mempertahankan hubungan fungsional komponen yang saling bergantung dalam sistem alat berat.

Atribut:
• Lapisan yang memenuhi persyaratan khusus untuk beragam aplikasi (memenuhi RoHS).

Aplikasi:

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Bentuk Lubang Tengah: Tidak Berulir
Pelapisan: Zink Elektroplat
Diameter Bagian Dalam (in.): 9,062
Diameter Dalam (mm): 230,2
Panjang (in.): 1,968
Panjang (mm): 50
Material: Baja
Diameter Luar (in.): 10
Diameter Luar (mm): 254
Tipe: Slot Lubang Tengah
Unit PengukuranASMetrik
Bentuk Lubang Tengah: Tidak Berulir
Pelapisan: Zink Elektroplat
Diameter Bagian Dalam (in.): 9,062
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Wheel Dozer
992K
Lihat Lainnya
Wheel Dozer
992K
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
Sering Dibeli Bersamaan
598-0497598-0497
598-0498598-0498
316-6138316-6138
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 598-0497
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 598-0497

Deskripsi:
Cat®Spacer biasanya digunakan untuk memberi panjang regangan tambahan pada pengencang untuk mengurangi kehilangan beban awal atau untuk menurunkan rentang tegangan siklik beban kerja alat berat. Alat ini digunakan untuk memastikan dan mempertahankan hubungan fungsional komponen yang saling bergantung dalam sistem alat berat.

Atribut:
• Lapisan yang memenuhi persyaratan khusus untuk beragam aplikasi (memenuhi RoHS).

Aplikasi:

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 598-0497

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bentuk Lubang Tengah: Tidak Berulir
Pelapisan: Zink Elektroplat
Diameter Bagian Dalam (in.): 9,062
Diameter Dalam (mm): 230,2
Panjang (in.): 1,968
Panjang (mm): 50
Material: Baja
Diameter Luar (in.): 10
Diameter Luar (mm): 254
Tipe: Slot Lubang Tengah
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 598-0497

WHEEL DOZER

992K

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya