Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPenahan/Cincin Jepit5H-6480: Ring-Penahan
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPenahan/Cincin Jepit
5H-6480: Ring-Penahan
5H-6480: Ring-Penahan

Ring Penahan

Merek: Cat

Gambar Produk
5H-6480: Ring-Penahan
5H-6480: Ring-Penahan

Ring Penahan

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 5H-6480
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5H-6480
Lubang Silang: Tidak
Deskripsi Material: Baja Antikarat Austenit (A2-70 atau 304)
Ketebalan (mm): 1,57
Catatan: Diameter Bebas: 50,52, Dinding Radial: 3,25, Tinggi Lug: 0, Lebar Alur: 1,78, Diameter Alur: 50,16, Diameter Rumah: 47,62
Material: Stainless Steel,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5H-6480

PAVING COMPACTOR

CS-653 CP-643 CS-643 CP-653

PEMASANGAN PIPA

572G 571G

TRAKTOR TIPE TRACK

163 153 D6H XL D6H XR D7F D7G D6G2 LGP D6H II D6G2 XL D6C D6D D7G2 D6E D6G D6H 951 955 6 4 6 6A 6S 6SU

SKIDDER TIPE TRACK

56 55 56H

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

633E II 627E 631E 623E 651E 657E 637E 621E 621S 621E

ENGINE - INDUSTRI

D320A

EARTHMOVING COMPACTOR

825C 815B 826C 836 816B

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R1600 R1700G R1700 II R1600G R2900G R2900

TOOLCARRIER TERPADU

IT18B IT28 IT28B IT18

WHEEL DOZER

834B 814B 824C G926 916 936E 936F 988B G916 926 980C 992C 980F 950B/950E 936 926E 966D 966F 966E G936 950B 950E 950F 994 980F II 950F II

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya