Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring5J-5150: SEAL
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring
5J-5150: SEAL
5J-5150: SEAL

Cincin Seal

Merek: Cat

Gambar Produk
5J-5150: SEAL

Cincin Seal

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
5J-51505J-5150
5J-17315J-1731
9X-73669X-7366
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 5J-5150
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5J-5150

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Penampang Silang (mm): 4,8
Diameter Bagian Dalam (in.): 6,98
Deskripsi Material: XNBR memiliki resistansi terhadap abrasi dan goresan yang luar biasa, dan sangat cocok digunakan dalam aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, dan Cairan Pendingin. Material ini tidak boleh digunakan dalam aplikasi dengan putaran poros yang kontinu.
Material: XNBR - Nitril Terhidrogenasi
Diameter Dalam (mm): 177,4
Tinggi Penampang Silang (mm): 9,5
Tinggi Penampang Silang (in.): 0,37
Lebar Penampang Silang (in.): 0,19
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5J-5150

EXCAVATOR

225 215 215B

PRODUK KEHUTANAN

227

TRUK NON JALAN RAYA

772 773 769 769B 769C 773B 772B 768C 768B 772

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya