Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

Caterpillar

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaKabinVisibilitas KabinWiper, Washer & Komponen Kaca DepanWiper & Washer Kaca Depan Lainnya5K-1028: Rakitan Blade
Beranda
KabinVisibilitas KabinWiper, Washer & Komponen Kaca DepanWiper & Washer Kaca Depan Lainnya
5K-1028: Rakitan Blade
5K-1028: Rakitan Blade

Rakitan Bilah Wiper Cat® (20 in)

Merek: Cat

Gambar Produk
5K-1028: Rakitan Blade
5K-1028: Rakitan Blade

Rakitan Bilah Wiper Cat® (20 in)

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Keterangan:
Wiper kaca depan Cat membersihkan air hujan dan serpihan sehingga operator dapat melihat sekeliling dengan jelas selama kondisi ekstrem. Karena merupakan fitur keselamatan, wiper harus diperiksa secara berkala dan diganti jika diperlukan untuk mendapatkan kinerja seperti yang diharapkan untuk peralatan Anda.

Atribut:
• Karet alami
• Mencakup perangkat keras pemasangan

Aplikasi:
Rakitan bilah wiper Cat menahan wiper karet fleksibel yang terpasang pada lengan wiper untuk menyeka air dan serpihan dari kaca depan untuk meningkatkan jarak pandang operator di peralatan tugas berat Cat.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Keterangan:
Wiper kaca depan Cat membersihkan air hujan dan serpihan sehingga operator dapat melihat sekeliling dengan jelas selama kondisi ekstrem. Karena merupakan fitur keselamatan, wiper harus diperiksa secara berkala dan diganti jika diperlukan untuk mendapatkan kinerja seperti yang diharapkan untuk peralatan Anda.

Atribut:
• Karet alami
• Mencakup perangkat keras pemasangan

Aplikasi:
Rakitan bilah wiper Cat menahan wiper karet fleksibel yang terpasang pada lengan wiper untuk menyeka air dan serpihan dari kaca depan untuk meningkatkan jarak pandang operator di peralatan tugas berat Cat.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Panjang Blade (mm): 508
Deskripsi Material: Karet
Panjang Blade (in.): 20
Material: Stainless Steel,Carbon Steel
Unit PengukuranASMetrik
Panjang Blade (mm): 508
Deskripsi Material: Karet
Panjang Blade (in.): 20
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Wheel Tractor
627621623627B623B637651B631C621B633C613B657B641B
Hydraulic Control
143141140
Track Loader
941B977K951C951B955K941983
Soil Compactor
825B
Wheel Dozer
834824B834B
Winch
5958
Motor Grader
12G120G16140G16G130G14G
Wheel Loader
988B992B992C980966C988950992
Track-Type Tractor
D8LD4ED4E SRD10D9L
Ripper
95110498
Logger
227
Bulldozer
4S8S8U10C9C9U9S10S10U4A8A
Track-Type Loader
977K
Ripper Scarifier
140G12G16G130G
Lihat Lainnya
Wheel Tractor
627621623627B623B637651B631C621B633C613B657B641B
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 5K-1028
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya