Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial5L-1100: Bearing-Thrust Needle
Beranda
DrivetrainDiferensialBearing Diferensial
5L-1100: Bearing-Thrust Needle
5L-1100: Bearing-Thrust Needle

Rakitan Thrust Needle Roller dan Kurungan Cat®, (Inci)

Merek: Cat

Gambar Produk
5L-1100: Bearing-Thrust Needle
5L-1100: Bearing-Thrust Needle

Rakitan Thrust Needle Roller dan Kurungan Cat®, (Inci)

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
5L-11005L-1100
4N-86264N-8626
158-0507158-0507
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 5L-1100
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5L-1100

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Bagian Dalam (in.): 1
Diameter Dalam (mm): 25,45
Diameter Luar (mm): 39,42
Tinggi (in): 0,08
Diameter Luar (in.): 1,55
Tinggi (mm): 1,98
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5L-1100

PAVING COMPACTOR

CB-224C CS-563 CB-334D CP-563 CB-214C CB-335D

GENERATOR

SR4

DUMP TRUCK ARTIKULASI

D20D D300E D300D D250E D250D

WORK TOOL

PR-1000 PR-1000C PM-465 PR-450 PM-201 PM-565 PR-750B PM-565B

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

633E II 651E 615 611 615C II 631E 631G 623G 623H 623E 623F 657E 621E 621F 657G 621G 621H 621S 615C 627G 627H 627E 627F 637G 637E 621E 657G 621F 657E 637E 637G 627G

EARTHMOVING COMPACTOR

825C 815F II 815B 815F 836 816F II 826C 816B 816F

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R1600G R1600 R1700G R2900 R1700 II R2900G

BACKHOE LOADER

426B 438C 426C 438D 438B 416 424D 426 428 436C 436B 420D 432D 442D 430D 438 436 416C 428D 416D 428B 416B 428C

TOOLCARRIER TERPADU

IT62G II IT62G IT18F IT18B IT38G II IT14G2 IT12 IT28 IT18 IT24F IT12B IT14F IT38G IT14G IT14B IT38F IT28G IT28F IT28B

WHEEL DOZER

834B 854 814B 824C 814F II 814F 814 854G 854K 918F 928G 960F 972G 988F II 950G II 950B 950E 950G 950F 962G 994 992 G926 916 920 G910 988B 988F 926 930 936 966D 966C 966F 966E G936 966G 966R 950 930R 930T 980F II 966F II 950B/950E 924GZ 972G II 938G II 993K 936E 924F 936F 924G 980B 992B 962G II 980C 992C 980F 992G 992K 928F 938G 926E 938F 994F 994D 970F 994H 966G II 950F II

TRUK NON JALAN RAYA

785D 785 785C 785D 785B 784C 784B

MOTOR GRADER

120H 120G 135H 160H ES 12H NA 120H ES 140H 140G 16H 16G 140H NA 130G 143H 14H 14G 12H 12G 24H 160H 160G 16H NA 160H NA 135H NA 12H ES 14H NA 163H NA 120H NA 140H ES

ROAD RECLAIMER

RM-250C SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B

ENGINE - TRUK

C-15 C-16 3408B 3408 3406E 3406C 3406B C15

LOADER TIPE RODA

910 910G 910F 910E 914G 914G2

ENGINE - INDUSTRI

3304 3306 D333C D353C D353E D353D D330C

PAVER ASPAL

BG-2455C AP-800 BG-240C AP-900B AP-1000B AP-800D AP-800C AP-800B BG-230 BG-260C AP-1055B AP-1000 BG-230D 10 FT 8 FT 10B

PRODUK KEHUTANAN

550B 560B 570B 580B 550 570 580 574B 554 574

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AD45B AD55B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya