Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineSistem Bahan BakarKomponen Sistem Bahan Bakar Lainnya5S-6333: ADAPTOR
Beranda
EngineSistem Bahan BakarKomponen Sistem Bahan Bakar Lainnya
5S-6333: ADAPTOR
5S-6333: ADAPTOR

Merek: Cat

fallback-image
5S-6333: ADAPTOR

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 5S-6333
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5S-6333
Material: Alloy Aluminum
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5S-6333

PEMASANGAN PIPA

572F 572G 571G 571F 561C

SKIDDER TIPE RODA

518 528

TRAKTOR TIPE TRACK

163 143 153 141 140 D7F D7G D5 D4D D4E D5B D6C D6D D6G 951 6 4 4S 6A 6S 4A

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627 627B 627 627B 637 637B

EARTHMOVING COMPACTOR

815 816

LOADER TIPE TRACK

941B 977K 977L 951C 951B 955K 955L 941

EXCAVATOR

225 235

WHEEL DOZER

814 920 980B 930 966C 950

MOTOR GRADER

12G 120G 120 140G 12F 130G 140 14G 14E

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya