Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial5U-9479: 127mm Diameter Dalam Dua Baris Taper Roller Bearing
Beranda
DrivetrainDiferensialBearing Diferensial
5U-9479: 127mm Diameter Dalam Dua Baris Taper Roller Bearing
5U-9479: 127mm Diameter Dalam Dua Baris Taper Roller Bearing

Roller Bearing Tirus Dua Baris Berdiameter Dalam 127 mm Cat® digunakan di Poros Penggerak

Merek: Cat

Gambar Produk
5U-9479: 127mm Diameter Dalam Dua Baris Taper Roller Bearing
5U-9479: 127mm Diameter Dalam Dua Baris Taper Roller Bearing
5U-9479: 127mm Diameter Dalam Dua Baris Taper Roller Bearing
5U-9479: 127mm Diameter Dalam Dua Baris Taper Roller Bearing
5U-9479: 127mm Diameter Dalam Dua Baris Taper Roller Bearing

Roller Bearing Tirus Dua Baris Berdiameter Dalam 127 mm Cat® digunakan di Poros Penggerak

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
5U-94795U-9479
2U-54052U-5405
5P-10865P-1086
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 5U-9479
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5U-9479

Kami masih berupaya menambahkan spesifikasi untuk suku cadang ini.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5U-9479

DUMP TRUCK ARTIKULASI

D25D D35C D300E D300D D400E D20D D250E D250D D350E D550B D350D D250B D350C D40D D30D D400 D35HP D400D D300B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya