Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit PeningkatanKinerja & Produktivitas605-6965: Kit Ekstensi Blade Kanan
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit PeningkatanKinerja & Produktivitas605-6965: Kit Ekstensi Blade Kanan
605-6965: Kit Ekstensi Blade Kanan

Kit Ekstensi Blade Kanan untuk meningkatkan produktivitas

Merek: Cat

Gambar Produk
605-6965: Kit Ekstensi Blade Kanan
605-6965: Kit Ekstensi Blade Kanan

Kit Ekstensi Blade Kanan untuk meningkatkan produktivitas

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

176-5639: Pelat Ekstensi Blade
176-5639: Pelat Ekstensi BladeKuantitas: 1
176-5642: Spacer lubang ganda Tebal 2mm
176-5642: Spacer lubang ganda Tebal 2mmKuantitas: 1
2S-0115: Ring Diameter Dalam 20 mm
2S-0115: Ring Diameter Dalam 20 mmKuantitas: 2
2J-3506: Mur Heksagonal 0,750
2J-3506: Mur Heksagonal 0,750Kuantitas: 15
2A-1538: Panjang Shank 57,15 mm Baut Heksagonal Eksternal
2A-1538: Panjang Shank 57,15 mm Baut Heksagonal EksternalKuantitas: 2
176-5643: Spacer lubang ganda Tebal 1mm
176-5643: Spacer lubang ganda Tebal 1mmKuantitas: 2
133-7523: Ekstensi Blade Moldboard
133-7523: Ekstensi Blade MoldboardKuantitas: 1
110-5336: RAKITAN SUDUT
110-5336: RAKITAN SUDUTKuantitas: 1
110-5334: Spacer Tebal 3 mm
110-5334: Spacer Tebal 3 mmKuantitas: 3
5J-4773: Baut Plow 3/4-10 UNJC 2A
5J-4773: Baut Plow 3/4-10 UNJC 2AKuantitas: 5
3G-2165: Tepi Pemotong Lengan dengan Panjang 607,2 mm
3G-2165: Tepi Pemotong Lengan dengan Panjang 607,2 mmKuantitas: 1
5F-8933: Baut Plow Panjang 3/4-10 Ulir 95,25 mm
5F-8933: Baut Plow Panjang 3/4-10 Ulir 95,25 mmKuantitas: 10
Menunjukkan 1 hingga 12 dari 12
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 605-6965

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 605-6965

Kami masih berupaya menambahkan spesifikasi untuk suku cadang ini.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 605-6965

MOTOR GRADER

150

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti