Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaStruktur & Komponen Sistem LainnyaPenutup & Penyangga Lainnya608-1802: Pelat Tutup Pelingkup Genset Tebal 2 mm
Beranda
Struktur & Komponen Sistem LainnyaPenutup & Penyangga Lainnya
608-1802: Pelat Tutup Pelingkup Genset Tebal 2 mm
608-1802: Pelat Tutup Pelingkup Genset Tebal 2 mm

Cat® Generator Set Enclosure Closing Plate secures the enclosure and supports mounting structures, ensuring protection and stability

Merek: Cat

Gambar Produk
608-1802: Pelat Tutup Pelingkup Genset Tebal 2 mm
608-1802: Pelat Tutup Pelingkup Genset Tebal 2 mm
608-1802: Pelat Tutup Pelingkup Genset Tebal 2 mm
608-1802: Pelat Tutup Pelingkup Genset Tebal 2 mm
608-1802: Pelat Tutup Pelingkup Genset Tebal 2 mm

Cat® Generator Set Enclosure Closing Plate secures the enclosure and supports mounting structures, ensuring protection and stability

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 608-1802
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 608-1802

Unit Pengukuran

ASMetrik
Weight (kg): 8,588
Weight (lb): 18,933
Length (mm): 1.862
Length (in): 73,307
Height (mm): 241
Height (in): 9,5
Width (mm): 46
Width (in): 1,811
Hole Size (mm): 13,5
Hole Size (in): 0,531
Material: Baja
Thickness (mm): 2
Thickness (in): 0,08
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 608-1802

PRODUK KAPAL LAUT

C18 C15 C15 GEN SE

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya