Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaHidraulikGrup & Komponen Katup HidraulikKatup Hidraulik Lainnya612-5328: Valve Group-Pressure
Beranda
HidraulikGrup & Komponen Katup HidraulikKatup Hidraulik Lainnya
612-5328: Valve Group-Pressure
612-5328: Valve Group-Pressure

Cat® Press Valve Group (Valve Group)

Merek: Cat

Gambar Produk
612-5328: Valve Group-Pressure
612-5328: Valve Group-Pressure
612-5328: Valve Group-Pressure
612-5328: Valve Group-Pressure
612-5328: Valve Group-Pressure

Cat® Press Valve Group (Valve Group)

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Description:
Cat® Valves are designed to provide a fluid flow in hydraulic fluid lines in Cat heavy duty equipment's.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat® Valves are designed to provide a fluid flow in hydraulic fluid lines in Cat heavy duty equipment's.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Overall Length (mm): 126,50
Overall Length (in): 4,98
Hex Size (mm): 25,40
Hex Size (in): 1,00
Approx. Weight (kg): 0,24
Approx. Weight (lb): 0,5
Material: Carbon Steel
Unit PengukuranASMetrik
Overall Length (mm): 126,50
Overall Length (in): 4,98
Hex Size (mm): 25,40
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya