Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya6E-4225: Gasket
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya
6E-4225: Gasket
6E-4225: Gasket

Gasket Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
6E-4225: Gasket
6E-4225: Gasket
6E-4225: Gasket

Gasket Cat®

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 6E-4225
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6E-4225

Unit Pengukuran

ASMetrik
Height (mm): 222
Height (in): 9
Gaya: Belum ditentukan
Width (mm): 255
Width (in): 10
Ketebalan (mm): 0,6
Ketebalan (in.): 0,2
Ukuran Lubang (mm): 13,5
Ukuran Lubang (in.): 0,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6E-4225

TRAKTOR TIPE TRACK

D9R D8R II D8R D8GC D8N D8 GC 8 8U 8SU 8A

SKIDDER TIPE TRACK

57H

EXCAVATOR

5230B 5230

TRUK NON JALAN RAYA

793 793B 793C 789C 789D 789B 789D

MOTOR GRADER

16M 24H 18M3 16M3 24M 14M 14M-3 14M3 16H NA 14H NA 16 14 18 14H 14G 16H 16G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya