Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaHidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik6I-6787: RING
Beranda
HidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik
6I-6787: RING
6I-6787: RING

Cincin Seal

Merek: Cat

Gambar Produk
6I-6787: RING
6I-6787: RING
6I-6787: RING
6I-6787: RING
6I-6787: RING

Cincin Seal

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
6I-67876I-6787
165-9289165-9289
096-2665096-2665
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 6I-6787
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6I-6787

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Penampang Silang (mm): 8
Deskripsi Material: Laminasi plastik ini memberikan kinerja anti-friksi, anti-aus yang baik di aplikasi pemuatan benturan atau guncangan yang tinggi. Terutama digunakan di beban putar yang ringan atau semi statis.
Lebar Alur (mm): 0,35
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
Lebar Alur (in.): 9,00
Diameter Alur (mm): 3,15
Diameter Bagian Dalam (in.): 3,31
Material: Plastik - Laminasi Fenolik Kain
Diameter Dalam (mm): 84,1
Diameter Alur (in.): 79,90
Tinggi Penampang Silang (mm): 5
Tinggi Penampang Silang (in.): 0,2
Lebar Penampang Silang (in.): 0,31
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6I-6787

WHEEL EXCAVATOR

M325C MH M322D MH M322D2 M324D2 MH MH3026 M325B M322F M322D M322C

EXCAVATOR

322B L 345B II 325D FM 320N 324D FM LL 325-A LN 325B LN 385C L 329D LN 320-A L 325B L 329D L 325D L 320B 320-A S 320C 324D FM 320-A N 324D 365C L 325-A M325D MH 325 L 322B LN 330C L 324E L 326F L 320B S 322N 320B N 320B L 325 LN 322-A LN 326 345C L 325-A L 365B II 322 LN 322C FM 330C 326F 322C 324D LN 336D LN 320-A 330 320 L 325C FM 322 L 330C MH 324E LN 324D L 330D L 322-A L 365C 385B 322-A N 325C 326F LN 325D 345C 365B M320 325D L 325D

PRODUK KEHUTANAN

541 TK1051 TK752 TK751 1390 551 552 TK741 322C

MATERIAL HANDLER

M325D MH MH3024

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya