Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer6T-9143: Shim
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer
6T-9143: Shim
6T-9143: Shim

Shim Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
6T-9143: Shim
6T-9143: Shim
6T-9143: Shim
6T-9143: Shim
6T-9143: Shim

Shim Cat®

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 6T-9143
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6T-9143

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Bagian Dalam (in.): 2,24
Deskripsi Material: Baja Shim
Diameter Dalam (mm): 56,9
Diameter Luar (mm): 64,5
Ketebalan (in.): 0,015
Diameter Luar (in.): 2,54
Ketebalan (mm): 0,38
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6T-9143

ENGINE - ALAT BERAT

C4.4 C3.4B

ENGINE - TRUK

OEMTPG145 OEMTCPLUS

ENGINE - INDUSTRI

C4.4 C3.6

BACKHOE LOADER

438 436 414E 422F 442D 430D 442E 434E 422E 434F 426B 438C 426C 438D 438B 424B HD 430E 430F 416 424D 426 416E 424B 428 428F 436C 416F 420D 432E 420E 432F 432D 444E 416C 428D 416D 428E 436B 428B 416B 428C 420F

TELEHANDLER

TH1055 TH1255 TH3510D TH3510 TH0642 TH0842 TL1055C TL1055D TH408D TL943 TL642 TL642D TL642C TH407C TH357D TH337C TH414C TH357 RTC60 TL1255C TL1255D RT60 TH406C TH336C TH514D TL1255 TH408 RT50SA TL1055 TL943D RT50 TH514C TL943C TH417C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya