Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingAdaptor & Komponen6V-8985: Adaptor Elbow 90 Derajat ORFS
Beranda
Selang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingAdaptor & Komponen
6V-8985: Adaptor Elbow 90 Derajat ORFS
6V-8985: Adaptor Elbow 90 Derajat ORFS

Adaptor Elbow Pembawa Cairan Cat®, Baja Berlapis, ORFS

Merek: Cat

fallback-image
6V-8985: Adaptor Elbow 90 Derajat ORFS

Adaptor Elbow Pembawa Cairan Cat®, Baja Berlapis, ORFS

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 6V-8985
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6V-8985
Seal yang Sesuai untuk Oli Hidraulik dan Transmisi: 6V-8400 (1-11/16)
Tipe: Elbow, 90°
Tipe Konektor: -20 ORFS ke -20 ORFS Massal
Seal yang Sesuai untuk Oli dan Bahan Bakar: 228-7094 (1-11/16)
Material: Berpelat Baja
Seal yang Sesuai untuk Cairan Pendingin dan Urea: 294-9074 (1-11/16)
Ulir: 1-11/16-12 (2X)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6V-8985

ROAD RECLAIMER

RM-500

TRAKTOR TIPE TRACK

D10N D8T D10R

SKIDDER TIPE RODA

535D 555D 545D 525D

BOR

MD6380

WORK TOOL

PR-450C PM-201

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

615C II

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R1700 R2900 XE R1700 XE

EXCAVATOR

M315 M318

PRODUK KEHUTANAN

2570C 2570D 2670C 553C 2670D 573C 573D 2470C 563C 563D

PRODUK KAPAL LAUT

C175-16

TRUK NON JALAN RAYA

793D 795F XQ 793D 797F 795F AC

WHEEL DOZER

834 844 834G 834H 834K 854K 844H 844K 988H 992K 994F 994H 990K 990H 990

Lihat Lainnya
Suku cadang terkait
6V-8400
6V-8400: SEAL-O-RING-ORFS
Periksa Harga
228-7094
228-7094: Seal O-Ring Diameter Luar 33,57mm
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya