Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda6W-8933: GR FORK#P Y
Beranda6W-8933: GR FORK#P Y
6W-8933: GR FORK#P Y

Extra fork tines add versatility to pallet fork carriages for moving a wide variety of palletized construction site materials.

Merek: Cat

Gambar Produk
6W-8933: GR FORK#P Y
6W-8933: GR FORK#P Y
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Extra fork tines add versatility to pallet fork carriages for moving a wide variety of palletized construction site materials.

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 6W-8933
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6W-8933
Material: Alloy Mixed: Metal,Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6W-8933

LOADER TIPE RODA

914G 914G2

BACKHOE LOADER

444F2 420D 432E 442D 444F 432F 442E 434E 432D 434F 444E 416C 428D 426C 438D 428C 432F2

TOOLCARRIER TERPADU

IT28 IT14G IT24F IT12B IT28G IT28F IT18B IT28B IT14G2 IT18

WHEEL DOZER

928G 928HZ 924H 938K 924G 938M 930G 924K 926M 930H 930K 930M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya