Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda7M-0305: Set Sabuk Vee
Beranda7M-0305: Set Sabuk Vee
7M-0305: Set Sabuk Vee

Set Sabuk Vee Cat®

Merek: Cat

fallback-image
7M-0305: Set Sabuk Vee

Set Sabuk Vee Cat®

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 7M-0305
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 7M-0305

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Sabuk: Sabuk-V
Lebar Sabuk (in.): 0,88
Lebar Sabuk (mm): 22,3
Berat (kg): 1,5
Bobot (lb): 3,3
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 7M-0305

PEMASANGAN PIPA

594

TRAKTOR TIPE TRACK

D9G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya