Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

Caterpillar

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaKelistrikan & ElektronikKomponen DasarStarter7T-6093: Rakitan Kopling
Beranda
Kelistrikan & ElektronikKomponen DasarStarter
7T-6093: Rakitan Kopling
7T-6093: Rakitan Kopling

Rakitan Kopling Cat® (Motor Starter)

Merek: Cat

fallback-image
7T-6093: Rakitan Kopling

Rakitan Kopling Cat® (Motor Starter)

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Komponen servis untuk motor starter elektrik di peralatan tugas berat Cat.

Atribut:
Rakitan kopling motor starter elektrik

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Karbon hitam (menyebar lewat udara, partikel tak terikat dengan ukuran yang dapat dihirup), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Komponen servis untuk motor starter elektrik di peralatan tugas berat Cat.

Atribut:
Rakitan kopling motor starter elektrik

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Karbon hitam (menyebar lewat udara, partikel tak terikat dengan ukuran yang dapat dihirup), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Luar (in.): 2,4
Panjang (mm): 146,3
Diameter Luar (mm): 61
Panjang (in.): 5,76
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Luar (in.): 2,4
Panjang (mm): 146,3
Diameter Luar (mm): 61
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Multi Terrain Loader
267277B277C257287277C2267B277257B3297C287C2247287C287B
Compact Track Loader
289C279C2299C259B3289C2279C
Integrated Toolcarrier
IT14GIT28G
Backhoe Loader
414E442D430D442E426B438C426C438D438B416F2430E430F416420F2428F2424D426428436C424420436B432F2434430432444F2426 F2422F444434E422E434F422F2416E428F416F420D432E444F420E432F432D444E416C428D416D428E428B416B428C430F2434F2420F
Cold Planer
PR-75
Telehandler
RTC60RT60TH82TH83RT50TH62TH63TH103RT50SA
Compact Wheel Loader
906H914G908906907H908H
Wheel Loader
928G924GZ924G930G
Gen Set Engine
3306330432083304B3306B
Skid Steer Loader
242B3252B268B216256C252B3228226246B246C236236B3272C248246242262248B236B252262B262C262C2
Pneumatic Compactor
PS-200BPS-360BPF-300BPS-180PS-150BPS-300BPF-290BPS-130
Industrial Engine
3054CC3.43044C
Vibratory Compactor
CB-545CB-544CS-431CCS-323CCB-534CCB-534BCS-433ECS-433CCS-433BCB-535BCS-323CP-433CCP-433BCP-433ECS-423ECP-323CP-323CCB-434BCB-434C
Lihat Lainnya
Multi Terrain Loader
267277B277C257287277C2267B277257B3297C287C2247287C287B
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 7T-6093
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 7T-6093
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 7T-6093

Deskripsi:
Komponen servis untuk motor starter elektrik di peralatan tugas berat Cat.

Atribut:
Rakitan kopling motor starter elektrik

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Karbon hitam (menyebar lewat udara, partikel tak terikat dengan ukuran yang dapat dihirup), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 7T-6093

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar (in.): 2,4
Panjang (mm): 146,3
Diameter Luar (mm): 61
Panjang (in.): 5,76
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 7T-6093

MULTI TERRAIN LOADER

267 277B 277C 257 287 277C2 267B 277 257B3 297C 287C2 247 287C 287B

COMPACT TRACK LOADER

289C 279C2 299C 259B3 289C2 279C

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G IT28G

BACKHOE LOADER

414E 442D 430D 442E 426B 438C 426C 438D 438B 416F2 430E 430F 416 420F2 428F2 424D 426 428 436C 424 420 436B 432F2 434 430 432 444F2 426 F2 422F 444 434E 422E 434F 422F2 416E 428F 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 416C 428D 416D 428E 428B 416B 428C 430F2 434F2 420F

COLD PLANER

PR-75

TELEHANDLER

RTC60 RT60 TH82 TH83 RT50 TH62 TH63 TH103 RT50SA

COMPACT WHEEL LOADER

906H 914G 908 906 907H 908H

WHEEL LOADER

928G 924GZ 924G 930G

GEN SET ENGINE

3306 3304 3208 3304B 3306B

SKID STEER LOADER

242B3 252B 268B 216 256C 252B3 228 226 246B 246C 236 236B3 272C 248 246 242 262 248B 236B 252 262B 262C 262C2

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-200B PS-360B PF-300B PS-180 PS-150B PS-300B PF-290B PS-130

INDUSTRIAL ENGINE

3054C C3.4 3044C

VIBRATORY COMPACTOR

CB-545 CB-544 CS-431C CS-323C CB-534C CB-534B CS-433E CS-433C CS-433B CB-535B CS-323 CP-433C CP-433B CP-433E CS-423E CP-323 CP-323C CB-434B CB-434C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya