Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

Caterpillar

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaKelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelKonektor & Terminal Lainnya7Y-3993: Terminal Bilah
Beranda
Kelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelKonektor & Terminal Lainnya
7Y-3993: Terminal Bilah
7Y-3993: Terminal Bilah

Terminal Cat®-Blade

Merek: Cat

Gambar Produk
7Y-3993: Terminal Bilah
7Y-3993: Terminal Bilah

Terminal Cat®-Blade

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Keterangan:
Terminal blade betina Cat digunakan di konektor listrik. Terminal blade jantan Cat dimasukkan ke terminal betina Cat, pada konektor berpasangan, untuk membentuk koneksi listrik.

Atribut:
• Soket konektor tipe crimp
• Pengait terintegrasi
• Kuningan bersepuh timah
• Ukuran Kabel AWG: 12
• Mudah disambungkan dan dilepaskan

Aplikasi:
Terminal blade Cat memberikan antarmuka kabel-ke-kabel atau kabel-ke-perangkat yang andal. Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Keterangan:
Terminal blade betina Cat digunakan di konektor listrik. Terminal blade jantan Cat dimasukkan ke terminal betina Cat, pada konektor berpasangan, untuk membentuk koneksi listrik.

Atribut:
• Soket konektor tipe crimp
• Pengait terintegrasi
• Kuningan bersepuh timah
• Ukuran Kabel AWG: 12
• Mudah disambungkan dan dilepaskan

Aplikasi:
Terminal blade Cat memberikan antarmuka kabel-ke-kabel atau kabel-ke-perangkat yang andal. Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Panjang (mm): 19,2
Lebar (mm): 7,5
Tinggi (mm): 4,8
Gauge Kabel (AWG): 12
Panjang (in.): 0,75
Lebar (in.): 0,29
Tinggi (in): 0,18
Unit PengukuranASMetrik
Panjang (mm): 19,2
Lebar (mm): 7,5
Tinggi (mm): 4,8
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Mini Hyd Excavator
303.5C305C CR303.5E303ECR303E CR305E305D CR304E307B304C CR303.5E2308E2 CR305.5D305.5E303C CR308E308D304D CR
Oem Mob Hyd Pwr Unit
336MHPU
Front Shovel
5080
Excavator
340316F L349324D FM LL330-A L336 GC328D LCR325D FM LL313 GC314D LCR323F SA312F324D FM312C352325F LCR323F LN314D CR312F GC323F311C318F L320390D320D L326330 GC325323318C318F390D L330323D L313F L325C FM335336314F CR330-A336 MHPU325D FM320D2 FM313F GC320C320D316F323GC395317313F LGC313320D LRR315C321D LCR320B FM LL374D L323F OEM320F L312C L315F LCR326GC322C FM320D FM320B LL330C FM314C374317 GC313F330GC320 GC325F345 GC
Material Handler
MH3250MH3260
Mobile Hyd Power Unit
330 MHPU323F OEM
Lihat Lainnya
Mini Hyd Excavator
303.5C305C CR303.5E303ECR303E CR305E305D CR304E307B304C CR303.5E2308E2 CR305.5D305.5E303C CR308E308D304D CR
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 7Y-3993
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya