Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangRakitan Selang8C-7304: Selang Balik Diameter Internal 28,40mm
BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangRakitan Selang8C-7304: Selang Balik Diameter Internal 28,40mm
8C-7304: Selang Balik Diameter Internal 28,40mm

Pengembalian / Hisap Hidraulik Pres Rendah

Merek: Cat

Panjang Kustom
Gambar Produk
8C-7304: Selang Balik Diameter Internal 28,40mm
8C-7304: Selang Balik Diameter Internal 28,40mm
8C-7304: Selang Balik Diameter Internal 28,40mm
8C-7304: Selang Balik Diameter Internal 28,40mm
8C-7304: Selang Balik Diameter Internal 28,40mm

Pengembalian / Hisap Hidraulik Pres Rendah

Merek: Cat

Panjang Kustom
Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 8C-7304
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 8C-7304

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,13
Diameter Dalam (mm): 28,58
Ukuran Diameter (in.): -18
Diameter Luar (in.): 1,73
Diameter Luar (mm): 44,0
Tekanan Kerja (kPa): 1.400,0
Tekanan Kerja (psi): 203,0
Temperatur Kerja: -40°C hingga 120°C
Material: Karet
Aplikasi: Tahan Minyak
Kapasitas Tekanan (psi): 5.800,0
Bulk Unit of Measure: CM
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 8C-7304

RIPPER

6

TRAKTOR TIPE TRACK

D6H XL D6H XR D6H II D4E SR D6H D5B

SOIL COMPACTOR

825H

WHEEL DOZER

824H 834B

BULLDOZER

6S 6SU 6A

LANDFILL COMPACTOR

826H 836

WINCH

56 56H

WHEEL LOADER

936E 936F 936 980H 980G 980G II

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti