Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingAdaptor & Komponen8T-2363: Adaptor Sambungan T 13/16" X 11/16
BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingAdaptor & Komponen8T-2363: Adaptor Sambungan T 13/16" X 11/16
8T-2363: Adaptor Sambungan T 13/16" X 11/16

Adaptor Sambungan T Pengalir Cairan Cat® 13/16" ORFS X 11/16

Merek: Cat

Gambar Produk
8T-2363: Adaptor Sambungan T 13/16" X 11/16
8T-2363: Adaptor Sambungan T 13/16" X 11/16
8T-2363: Adaptor Sambungan T 13/16" X 11/16
8T-2363: Adaptor Sambungan T 13/16" X 11/16
8T-2363: Adaptor Sambungan T 13/16" X 11/16

Adaptor Sambungan T Pengalir Cairan Cat® 13/16" ORFS X 11/16

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang terkait
6V-8397: Seal Muka O-Ring Hidraulik Diameter Luar 12,83mm
6V-8397: Seal Muka O-Ring Hidraulik Diameter Luar 12,83mm

Cat® Seal muka O-Ring memastikan koneksi bebas bocor antara selang hidraulik dan adaptor

Periksa Harga
6V-8398: Seal Muka O-Ring Hidraulik Diameter Luar 16,03mm
6V-8398: Seal Muka O-Ring Hidraulik Diameter Luar 16,03mm

Cat® Seal muka O-Ring memastikan koneksi bebas bocor antara selang hidraulik dan adaptor

Periksa Harga
228-7089: Seal O-Ring Diameter Luar 12,83 mm
228-7089: Seal O-Ring Diameter Luar 12,83 mm

Seal O-Ring Karet Cat® untuk Ujung Konektor ORFS 11/16-16

Periksa Harga
228-7090: Seal O-Ring Diameter Luar 16mm
228-7090: Seal O-Ring Diameter Luar 16mm

Cat® Seal O-Ring Karet untuk Ujung Konektor ORFS

Periksa Harga
6V-8397
6V-8397: Seal Muka O-Ring Hidraulik Diameter Luar 12,83mm
Periksa Harga
6V-8398
6V-8398: Seal Muka O-Ring Hidraulik Diameter Luar 16,03mm
Periksa Harga
228-7089
228-7089: Seal O-Ring Diameter Luar 12,83 mm
Periksa Harga
228-7090
228-7090: Seal O-Ring Diameter Luar 16mm
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti