Poros Pembatas Cat® untuk Pembatasan dan Pemasangan
Merek: Cat
Gambar Produk
9Y-0539: Poros Pembatas 18 Gigi
Poros Pembatas Cat® untuk Pembatasan dan Pemasangan
Merek: Cat
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi GaransiKebijakan Pengembalian
KunciKunci
Pemasangan Pabrik
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Keterangan
Keterangan
• Pemasangan akhir, Dikencangkan menjadi 4,5 ± 0,5 N.m. Poros Pembatas adalah poros khusus yang dirancang dengan hulu heksagonal di salah satu ujungnya dan fitur desain kompleks yang memungkinkannya mencapai fungsi yang dimaksudkan. Suku cadang ini dirancang dengan sempurna untuk memungkinkan fungsi pemasangan dan pembatasan. Dibuat dari bahan yang dipilih dengan cermat yang diproses dengan terampil dan mengalami berbagai proses ilmiah untuk meningkatkan karakteristik yang dipilih untuk memenuhi dan melampaui tuntutan operasional mereka.
Atribut: • Ber-spline untuk meningkatkan kinerja • Dirancang dengan tepat untuk menyatu dengan bagian lain dari sistem • Mengalami proses perlakuan panas khusus untuk masa pakai yang lama
Aplikasi: Poros Pembatas biasanya digunakan pada Engine Industri 3606, 3608, 3612, 3616, 3508, C280-12, G3606, G3608, G3612, G3616, C280-16, C280-6, dan C280-8, Engine Genset, Gas, Engine, dan Produk Kelautan Cat.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Kadmium, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
• Pemasangan akhir, Dikencangkan menjadi 4,5 ± 0,5 N.m. Poros Pembatas adalah poros khusus yang dirancang dengan hulu heksagonal di salah satu ujungnya dan fitur desain kompleks yang memungkinkannya mencapai fungsi yang dimaksudkan. Suku cadang ini dirancang dengan sempurna untuk memungkinkan fungsi pemasangan dan pembatasan. Dibuat dari bahan yang dipilih dengan cermat yang diproses dengan terampil dan mengalami berbagai proses ilmiah untuk meningkatkan karakteristik yang dipilih untuk memenuhi dan melampaui tuntutan operasional mereka.
Atribut: • Ber-spline untuk meningkatkan kinerja • Dirancang dengan tepat untuk menyatu dengan bagian lain dari sistem • Mengalami proses perlakuan panas khusus untuk masa pakai yang lama
Aplikasi: Poros Pembatas biasanya digunakan pada Engine Industri 3606, 3608, 3612, 3616, 3508, C280-12, G3606, G3608, G3612, G3616, C280-16, C280-6, dan C280-8, Engine Genset, Gas, Engine, dan Produk Kelautan Cat.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Kadmium, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Jumlah Gigi: 18
Keseluruhan Diameter (in.): 1,65
Keseluruhan Diameter (mm): 29,59
Panjang Keseluruhan (in.): 11,22
Panjang Keseluruhan (mm): 285
Ulir: 3/8-16-23 THD 17DP
Material: Alloy Zinc,Low Alloy Steel
Unit PengukuranASMetrik
Jumlah Gigi: 18
Keseluruhan Diameter (in.): 1,65
Keseluruhan Diameter (mm): 29,59
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Gen Set Engine
360836063616
Marine Auxiliary
3608
Marine Engine
C280-16C280-12C280-6C280-8
Engine
G3608G3616
Petroleum Engine
C280-12
Gas Engine
G3608G3612G3616
Lihat Lainnya
Gen Set Engine
360836063616
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 9Y-0539
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 9Y-0539
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 9Y-0539
• Pemasangan akhir, Dikencangkan menjadi 4,5 ± 0,5 N.m. Poros Pembatas adalah poros khusus yang dirancang dengan hulu heksagonal di salah satu ujungnya dan fitur desain kompleks yang memungkinkannya mencapai fungsi yang dimaksudkan. Suku cadang ini dirancang dengan sempurna untuk memungkinkan fungsi pemasangan dan pembatasan. Dibuat dari bahan yang dipilih dengan cermat yang diproses dengan terampil dan mengalami berbagai proses ilmiah untuk meningkatkan karakteristik yang dipilih untuk memenuhi dan melampaui tuntutan operasional mereka.
Atribut: • Ber-spline untuk meningkatkan kinerja • Dirancang dengan tepat untuk menyatu dengan bagian lain dari sistem • Mengalami proses perlakuan panas khusus untuk masa pakai yang lama
Aplikasi: Poros Pembatas biasanya digunakan pada Engine Industri 3606, 3608, 3612, 3616, 3508, C280-12, G3606, G3608, G3612, G3616, C280-16, C280-6, dan C280-8, Engine Genset, Gas, Engine, dan Produk Kelautan Cat.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Kadmium, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9Y-0539
Unit Pengukuran
ASMetrik
Jumlah Gigi: 18
Keseluruhan Diameter (in.): 1,65
Keseluruhan Diameter (mm): 29,59
Panjang Keseluruhan (in.): 11,22
Panjang Keseluruhan (mm): 285
Ulir: 3/8-16-23 THD 17DP
Material: Alloy Zinc,Low Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9Y-0539