Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPerangkat Keras & Retensi Peralatan Pengolah TanahPin Peralatan Pengolah Tanah4K-0032: Pin Pengunci
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPerangkat Keras & Retensi Peralatan Pengolah TanahPin Peralatan Pengolah Tanah
4K-0032: Pin Pengunci
4K-0032: Pin Pengunci

Pin Pengunci Ripper

Merek: Cat

Gambar Produk
4K-0032: Pin Pengunci
4K-0032: Pin Pengunci

Pin Pengunci Ripper

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 4K-0032
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4K-0032

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter (mm): 99.999,99
Pin Length (mm): 99.999,99
Diameter (in): 3.937,008
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4K-0032

TRAKTOR TIPE TRACK

951 955 977 6 5 4 977A

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

623B

LOADER TIPE TRACK

977H 977K 977L

WHEEL DOZER

824B 966C 980B 972G 988 950 980

MOTOR GRADER

16

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya