Caterpillar
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.

Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
259-6756: KIT TIE ROD
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisDrivetrain dan KemudiKit Drivetrain & Kemudi259-6756: KIT TIE ROD

259-6756: KIT TIE ROD

Kit Tie Rod Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk

259-6756: KIT TIE ROD
259-6756: KIT TIE ROD
259-6756: KIT TIE ROD
259-6756: KIT TIE ROD

259-6756: KIT TIE ROD

Kit Tie Rod Cat®

Merek: Cat

Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Saat ini tidak ada suku cadang yang dikaitkan dengan kit ini.

Jika membutuhkan informasi tambahan, silakan

.

Keterangan untuk nomor suku cadang 259-6756

Deskripsi:
Kit tie rod terdiri dari satu set tie rod yang kuat dan pengencang penyertanya yang digunakan untuk mengencangkan berbagai komponen katup kontrol secara bersamaan. Pengencang yang disertakan dalam kit, seperti mur, tie rod, ring, dan O ring, berperan penting dalam mengencangkan tie rod ke komponen katup kontrol. Pengencang ini dipilih dengan cermat untuk memenuhi persyaratan spesifik dari tie rod dan rakitan katup kontrol, sehingga memastikan koneksi yang andal dan bebas bocor.

Atribut:
• Memberikan dimensi dan ulir yang akurat untuk pemasangan yang aman.
• Membantu mempertahankan keselarasan yang tepat dan mencegah gerakan atau getaran yang tidak diinginkan.

Aplikasi:
Kit tie rod memberikan stabilitas dan integritas struktural pada katup kontrol tekanan sedang dan secara luas digunakan pada Skid Steer 246D, 262D, 272D, 272D3, 277D, 277E, 279D, 287D, 289D, 297D, 297E, 299D, dan 299D3, Harvester Pohon 2748, 2948, dan 584, 311D, 312C, 312D, 314D, 315D, 319D, 320B, 320C, 320D, 320F, 321D, 322C, Excavator 323D, 324D, 325D, 326D, 328D, 329D, 330C, 330D, 336D, 345B, 345C, 345D, 349D, 365B, 365C, 374D, 374E, 374F, 385B, 385C, 390D, 390E, 390F, 395, 5090B, 538, 548, 558, dan 568, Material Handler 320D, 325D, 330D, 345C, 365C, 385C, dan W345C, 416E, 420E, 422E, 428E, 430E, dan 432E, Skidder 527 dan 527B, Genset C18, Traktor Tipe Track D5R dan D6N, Work Tool GLC85, Harvester Head SAT318 dan SAT323.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 259-6756

Unit Pengukuran

    Material:

    Baja

    Bobot (lb):

    0,42

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 259-6756

PEMUATAN GRAPPLE LOG

GLC85

MULTI TERRAIN LOADER

277D 297D2 297D XHP 297D 287D 297D2 XHP

WHEEL EXCAVATOR

W345C MH

COMPACT TRACK LOADER

289D 279D3 299D 299D2 XHP 289D3 299D XHP 279D 299D3 XE 299D3 299D2

SOLUSI SPL BERBASIS HEX

320D2 374F OEM

LOGGER SHOVEL

345C

ALAT BERAT LOG LOADER FORST

558

BACKHOE LOADER

422E 416E 428E

GENSET

C18

TRACK SKIDDER

527

FORWARDER

584HD 584

TRAKTOR TIPE TRACK

D6N LGP D5R2 D6N XL D6N

FORESTRY PRODUCTS

548 558 568 538

SKID STEER LOADER

262D3 272D XHP 246D3 272D3 XE 272D3 272D2 246D 272D 262D 272D2 XHP

KEPALA HARVESTER

SAT318

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

374D 329D L 345D 385C 349D L 336D L 328D LCR 330D 365C L 325D 390F MHPU 385C L 374F MHPU 345C L 374F 390F

EXCAVATOR

345B II 324D FM LL 349D L 330D MH 328D LCR 329D LN 325D FM LL 329D L FM538 324D FM 336D 324D 349D2 L 315D L 320D2 336D2 L 319D 330D LN FM548 568 FM LL 374F L 323D 390F 320D L 374F 345C L 323D SA 345D L VG 390D L 323D S 336D LN 319D LN 323D L 330D2 L 323D LN 329D 326D2 L 385B 330D FM 385C 345C 345D 548 325D FM 345D L 385C L 325D L 320D 365C L 326D2 349D2 319D L 325D MH 323D2 L 558 385C L MH 321D LCR 336D L 374D L 336D2 365B II 329D2 L FM558 320D FM 330D 324D LN 390F L 329D2 538 345C MH 349D FM568 324D L 330D L 365C 325D 365B

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti