Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaDrivetrainKonverter Torsi & KomponenKomponen Konverter Torsi9L-5176: Pegas-Torsi
Beranda
DrivetrainKonverter Torsi & KomponenKomponen Konverter Torsi
9L-5176: Pegas-Torsi
9L-5176: Pegas-Torsi

Pegas Torsi Cat®

Merek: Cat

fallback-image
9L-5176: Pegas-Torsi

Pegas Torsi Cat®

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 9L-5176
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9L-5176

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: Baja
Ketebalan (in.): 0,02
Lebar (in.): 0,5
Ketebalan (mm): 0,51
Panjang (mm): 43,69
Lebar (mm): 12,7
Panjang (in.): 1,72
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9L-5176

PEMASANGAN PIPA

572F 572G 571G 571F 561C

ENGINE - ALAT BERAT

3408

SKIDDER TIPE RODA

518 528

SKIDDER TIPE TRACK

528 59N 59L 58L 55 59 58

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

623B 621B 621R 633D 627 639D 627B 631D 631E 637D 637E 627 637B 637D 639D 627B 637

EARTHMOVING COMPACTOR

825C 815 816 826C

LOADER TIPE TRACK

951C 951B 941B 977K 931 943 955K 955L 941 953

TRUK NON JALAN RAYA

771C 769 769B 769C 773B 772B 768C 768B

WHEEL DOZER

824C 814 988F II G926 920 988B 988F 980B 930 966C 950

MOTOR GRADER

12G 120G 120B 120 12F 140B 140G 16G 130G 140 14G 14E

TRAKTOR TIPE TRACK

D7F D7G D3 D5 D8L D9N D10N D4D D4E D5B D6C D6D 163 143 153 141 140 6 5 4 9 8 977 953 951 955 10 943 10SU 6A 6S 10U 8A 824S 8S 8U 825 9U 9SU 4A

ENGINE - TRUK

1673C 3208 1674 3408B 1693 3408 3406 3306

LOADER TIPE RODA

910

ENGINE - INDUSTRI

3304 3306 D333C D343 3408B D330C

EXCAVATOR

225 235 215 245

PRODUK KAPAL LAUT

D330C D333C 3304 3306

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya