• Pemasangan akhir, Dikencangkan menjadi 4,5 ± 0,5 N.m. Kabel Berpelindung mengalirkan sinyal listrik dari kamera ke layar atau perangkat perekam. Kabel ini dilengkapi konektor di setiap ujungnya. Kabel ini dibuat untuk memiliki radius tekukan yang sesuai, sehingga memungkinkannya untuk ditekuk tanpa mengorbankan integritas konduktor atau kulit berpelindung. Ini memastikan transmisi sinyal video dan audio berkualitas tinggi tanpa degradasi atau kehilangan, sehingga mempertahankan gambar yang jelas dan akurat dari input kamera. Kabel ini melindungi konduktor internal dan memastikan transmisi sinyal tidak terganggu.
Atribut: • Membantu mempertahankan koneksi yang stabil dan andal • Mengurangi risiko distorsi atau kerusakan sinyal yang disebabkan oleh komponen listrik atau gelombang radio di sekitar • Memberikan resistansi terhadap keausan dan kerusakan • Diameter Konektor: 19 mm (0,748 in.)
Aplikasi: Kabel Berpelindung diamankan ke rangka dengan klip dan tangga klip, serta menyediakan koneksi yang kuat dan andal untuk sistem kamera. Alat ini digunakan pada Motor Grader 120, 120M, 12M, 140, 140M, 150, 160, 160M, 24, 24M, SEM915F, SEM917F, SEM919F, SEM920F, dan SEM922F; Wheel Tractor-Scraper 621, 621H, 621K, 623, 623H, 623K, 627, 627H, 627K, 631, 631G, 631K, 637, 637G, 637K, 651, 657, dan 657G; Truk 773, 773E, 773G, 775, 775G, 777, 777F, 777G, 784C, 785C, 785D, 785G, 789, 789C, 789D, 793, 793C, 793D, 793F, 794, 796, 797, 797B, 797F, dan 798; Track Loader 953D; Truk Artikulasi AD22 dan AD63; Traktor Tipe Track D10T, D11T, D8, D8T, dan D9T; Pemasangan Pipa PL72, PL83, dan PL87; Peralatan Paving PM3, PM310, PM312, PM313, RM-300, RM-500, RM500, dan RM500B; Wheel Loader R1700 dan R1700G; Penambangan Bawah Tanah R1700 dari Cat.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Etilen glikol (tertelan), yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan cacat lahir atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
• Pemasangan akhir, Dikencangkan menjadi 4,5 ± 0,5 N.m. Kabel Berpelindung mengalirkan sinyal listrik dari kamera ke layar atau perangkat perekam. Kabel ini dilengkapi konektor di setiap ujungnya. Kabel ini dibuat untuk memiliki radius tekukan yang sesuai, sehingga memungkinkannya untuk ditekuk tanpa mengorbankan integritas konduktor atau kulit berpelindung. Ini memastikan transmisi sinyal video dan audio berkualitas tinggi tanpa degradasi atau kehilangan, sehingga mempertahankan gambar yang jelas dan akurat dari input kamera. Kabel ini melindungi konduktor internal dan memastikan transmisi sinyal tidak terganggu.
Atribut: • Membantu mempertahankan koneksi yang stabil dan andal • Mengurangi risiko distorsi atau kerusakan sinyal yang disebabkan oleh komponen listrik atau gelombang radio di sekitar • Memberikan resistansi terhadap keausan dan kerusakan • Diameter Konektor: 19 mm (0,748 in.)
Aplikasi: Kabel Berpelindung diamankan ke rangka dengan klip dan tangga klip, serta menyediakan koneksi yang kuat dan andal untuk sistem kamera. Alat ini digunakan pada Motor Grader 120, 120M, 12M, 140, 140M, 150, 160, 160M, 24, 24M, SEM915F, SEM917F, SEM919F, SEM920F, dan SEM922F; Wheel Tractor-Scraper 621, 621H, 621K, 623, 623H, 623K, 627, 627H, 627K, 631, 631G, 631K, 637, 637G, 637K, 651, 657, dan 657G; Truk 773, 773E, 773G, 775, 775G, 777, 777F, 777G, 784C, 785C, 785D, 785G, 789, 789C, 789D, 793, 793C, 793D, 793F, 794, 796, 797, 797B, 797F, dan 798; Track Loader 953D; Truk Artikulasi AD22 dan AD63; Traktor Tipe Track D10T, D11T, D8, D8T, dan D9T; Pemasangan Pipa PL72, PL83, dan PL87; Peralatan Paving PM3, PM310, PM312, PM313, RM-300, RM-500, RM500, dan RM500B; Wheel Loader R1700 dan R1700G; Penambangan Bawah Tanah R1700 dari Cat.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Etilen glikol (tertelan), yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan cacat lahir atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
• Pemasangan akhir, Dikencangkan menjadi 4,5 ± 0,5 N.m. Kabel Berpelindung mengalirkan sinyal listrik dari kamera ke layar atau perangkat perekam. Kabel ini dilengkapi konektor di setiap ujungnya. Kabel ini dibuat untuk memiliki radius tekukan yang sesuai, sehingga memungkinkannya untuk ditekuk tanpa mengorbankan integritas konduktor atau kulit berpelindung. Ini memastikan transmisi sinyal video dan audio berkualitas tinggi tanpa degradasi atau kehilangan, sehingga mempertahankan gambar yang jelas dan akurat dari input kamera. Kabel ini melindungi konduktor internal dan memastikan transmisi sinyal tidak terganggu.
Atribut: • Membantu mempertahankan koneksi yang stabil dan andal • Mengurangi risiko distorsi atau kerusakan sinyal yang disebabkan oleh komponen listrik atau gelombang radio di sekitar • Memberikan resistansi terhadap keausan dan kerusakan • Diameter Konektor: 19 mm (0,748 in.)
Aplikasi: Kabel Berpelindung diamankan ke rangka dengan klip dan tangga klip, serta menyediakan koneksi yang kuat dan andal untuk sistem kamera. Alat ini digunakan pada Motor Grader 120, 120M, 12M, 140, 140M, 150, 160, 160M, 24, 24M, SEM915F, SEM917F, SEM919F, SEM920F, dan SEM922F; Wheel Tractor-Scraper 621, 621H, 621K, 623, 623H, 623K, 627, 627H, 627K, 631, 631G, 631K, 637, 637G, 637K, 651, 657, dan 657G; Truk 773, 773E, 773G, 775, 775G, 777, 777F, 777G, 784C, 785C, 785D, 785G, 789, 789C, 789D, 793, 793C, 793D, 793F, 794, 796, 797, 797B, 797F, dan 798; Track Loader 953D; Truk Artikulasi AD22 dan AD63; Traktor Tipe Track D10T, D11T, D8, D8T, dan D9T; Pemasangan Pipa PL72, PL83, dan PL87; Peralatan Paving PM3, PM310, PM312, PM313, RM-300, RM-500, RM500, dan RM500B; Wheel Loader R1700 dan R1700G; Penambangan Bawah Tanah R1700 dari Cat.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Etilen glikol (tertelan), yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan cacat lahir atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 283-0657
Unit Pengukuran
ASMetrik
Panjang Kabel (meter): 3
Diameter Dalam (in.): 4,02
Material: Besi Ulet, Plastik
Diameter Luar (in.): 5,55
Panjang Keseluruhan (mm): 3.102
Bobot (lb): 6,39
Panjang Kabel (feet): 9,8
Diameter (mm): 9
Tipe: Berpelindung
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 283-0657
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.